已完成选型
还剩1项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
原价 :
--
型号 :
本页是对接式紧固件 D30-90°-型号0.0.647.02的详情页。
内有型号0.0.647.02的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
购买件数 :
颜色 | 氧化银白 | 材料 | 压铸铝 |
组件内容 | 2个半片对接式紧固件,垫片St,内六角圆柱头螺栓DIN912-M6×28St,六角螺母DIN934-M6St | 尺寸(mm) | φ40×φ30 |
表面处理 | 螺栓螺母垫片镀锌 | 重量(g) | 240 |
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
5天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空