商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • 0.0.629.95
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    斜角撑杆 D30-90°

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是斜角撑杆 D30-90°-型号0.0.629.95的详情页。
    内有型号0.0.629.95的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    尺寸(mm) 148×148 表面处理 阳极氧化
    颜色 氧化银白 本体材质 铝合金
    备注 2个半片斜角撑杆,2个内六角圆柱头螺栓DIN912-M6×15,2个六角螺母DIN934-M6-5 重量g 171

    基本信息

    尺寸(mm) 148×148 表面处理 阳极氧化
    颜色 氧化银白 本体材质 铝合金
    备注 2个半片斜角撑杆,2个内六角圆柱头螺栓DIN912-M6×15,2个六角螺母DIN934-M6-5
     
    型号
    0.0.629.95
    型号数量折扣一般
    发货日
    重量g
    5天 171

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    端盖,精益管 D30,灰色,类似于 RAL 7042
    item(依诺信)[德国] 端盖,精益管 D30,灰色,类似于 RAL 7042

    发货日: 5天

    钢制带固定块的扁平撑杆

    ¥ 44.50起

    TRUSCO [日本] 钢制带固定块的扁平撑杆

    发货日: 5天起

    铝型材精益管 D30,氧化银白
    item(依诺信)[德国] 铝型材精益管 D30,氧化银白

    发货日: 5天

    监视器支架4个节点
    item(依诺信)[德国] 监视器支架4个节点

    发货日: 5天

    轴承座8系列
    item(依诺信)[德国] 轴承座8系列

    发货日: 5天

    天盖用滑撑 B-21
    泷源(TAKIGEN) [日本] 天盖用滑撑 B-21

    发货日: 当天

    精益管适配器 D30
    item(依诺信)[德国] 精益管适配器 D30

    发货日: 5天

    推拉门门锁 6-8 系列 铸锌
    item(依诺信)[德国] 推拉门门锁 6-8 系列 铸锌

    发货日: 5天

    端盖 8 系列 32x18,黑色
    item(依诺信)[德国] 端盖 8 系列 32x18,黑色

    发货日: 5天

    门挡 8 系列
    item(依诺信)[德国] 门挡 8 系列

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空