已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌 :
原价 :
--
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
购买件数 :
表面处理 | 阳极氧化处理(白色) | 种类 | 型材6系列 |
材质 | 铝合金 | 横截面积(cm<sup>2</sup>) | 2.79 |
惯性力矩(X轴)(cm<sup>4</sup>) | 1.69 | 惯性力矩(Y轴)(cm<sup>4</sup>) | 1.69 |
惯性力矩(扭转)(cm<sup>4</sup>) | 0.17 | 阻力矩(X轴)(cm<sup>3</sup>) | 1.12 |
阻力矩(Y轴)(cm<sup>3</sup>) | 1.12 | 备注 | 可定制的最大切割长度为6000mm |
尺寸(mm) | φ30 | L尺寸固定·指定 | 指定 |
重量(kg/m) | 0.75 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空