已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌 :
原价 :
--
型号 :
本页是球轴承合页 8 系列 40x40-型号0.0.494.11的详情页。
内有型号0.0.494.11的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
类似品
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
购买件数 :
组件内容 | 球轴承合页叉,球轴承合页承重块,4个抗扭块,2个紧固螺栓M8×16,尼龙玻纤端盖,固定螺栓M8 | 尺寸(mm) | 40×40 |
表面处理 | 螺栓镀锌 | 颜色 | 银灰色 |
本体材质 | 压铸锌 | 重量(g) | 510 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空