商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. b
  2. 类型
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • b(mm)

    • 40
    • 80
  • 类型

    • 0.0.602.36
    • 0.0.619.56
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    铝质角件8系列

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    a(mm) 160 b(mm) 80
    c(mm) 24 d(mm) 7.5
    e(mm) 40 颜色 银灰色
    材料 压铸铝 组件内容 螺纹孔M8
    系列 型材8系列 尺寸(mm) 160×160
    f(mm) φ9 重量(g) 1100

    基本信息

    a(mm) 160 c(mm) 24
    d(mm) 7.5 e(mm) 40
    颜色 银灰色 材料 压铸铝
    组件内容 螺纹孔M8 系列 型材8系列
    尺寸(mm) 160×160 f(mm) φ9
     
    型号
    0.0.602.36
    0.0.619.56
    型号数量折扣一般
    发货日
    b
    (mm)
    重量
    (g)
    5天 801100
    5天 40480

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    球形接头紧固件 8 系列 D30
    item(依诺信)[德国] 球形接头紧固件 8 系列 D30

    发货日: 5天

    铝质角件8系列 40×40 氧化银白
    item(依诺信)[德国] 铝质角件8系列 40×40 氧化银白

    发货日: 5天

    铝合金型材用固定件
    MISUMI 铝合金型材用固定件

    发货日: 当天起

    8-45系列用  钣金支架 
    MISUMI 8-45系列用 钣金支架 

    发货日: 当天起

    8系列用  钣金支架  L型
    MISUMI 8系列用 钣金支架 L型

    发货日: 当天起

    厚型支架用铝合金型材
    MISUMI 厚型支架用铝合金型材

    发货日: 2天起

    HFS5系列用  带角度支架
    MISUMI HFS5系列用 带角度支架

    发货日: 当天起

    焊接 安装板·支架  L型
    MISUMI 焊接 安装板·支架 L型

    发货日: 9天起

    6系列用  带突起支架  1列槽用2孔
    MISUMI 6系列用 带突起支架 1列槽用2孔

    发货日: 当天起

    角座  铝铸件  尺寸固定型
    MISUMI 角座 铝铸件 尺寸固定型

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空