已完成选型
还剩1项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
原价 :
--
型号 :
本页是球形接头 8 系列,带松紧杆的承槽-型号0.0.611.00的详情页。
内有型号0.0.611.00的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
购买件数 :
尺寸(mm) | 83×40 | 表面处理 | 隔离套筒,螺母镀锌 |
颜色 | 银灰色 | 本体材质 | 压铸铝 |
备注 | 2个半边合页,松紧杆M8×32,隔离套筒,六角螺母M8 | 重量(g) | 272 |
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
5天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空