商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 皮带宽度
  2. 皮带周长
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有48个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 皮带宽度(mm)

    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 120
    • 125
    • 130
    • 140
    • 150
    • 160
    • 170
    • 180
    • 190
    • 200
    • 210
    • 220
    • 230
    • 240
    • 250
    • 260
    • 270
    • 280
    • 290
    • 300
    • 310
    • 320
    • 330
    • 340
    • 350
    • 360
    • 370
    • 380
    • 390
    • 400
    • 410
    • 420
    • 430
    • 440
    • 450
    • 460
    • 470
    • 480
    • 490
    • 500
  • 皮带周长(m)

     [0.5-20/0.01m单位]

  • 类型

    • SL-S1239
  • 按发货日筛选

    特殊输送用途输送带(S1239系列)

    特殊输送用途输送带(S1239系列)

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    将含浸耐热橡胶,硅油或毛毡材料用作包覆材料的非粘附性输送带。

    展开

    型号 :

    • 48个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    皮带宽度(mm) 50 皮带规格 食品用 / 倾斜
    表面外盖材质 硅橡胶 表面外盖颜色 白色
    层数 2层 总厚(mm) 1.6
    最小带轮直径(加热搭接)(mm) 75 输送带支承分类(桌面) 可适用
    输送带支承分类(滚轮) 可适用 输送带支承分类(凹槽) 有时可适用
    表面摩擦系数 1.7 反面摩擦系数 0.25
    皮带最大宽度(mm) 1200 可连续使用的干燥温度(℃) -40~180
    背面材质 聚酯PET 背面颜色 白色
    表面形状 镜面 背面形状 含浸
    重量(kg/m<sup>2</sup>) 1.8 皮带周长(m) 0.5 ~ 20
    将含浸耐热橡胶,硅油或毛毡材料用作包覆材料的非粘附性输送带。

    基本信息

    皮带规格 食品用 / 倾斜 表面外盖材质 硅橡胶
    表面外盖颜色 白色 总厚(mm) 1.6
    最小带轮直径(加热搭接)(mm) 75 输送带支承分类(桌面) 可适用
    输送带支承分类(滚轮) 可适用 输送带支承分类(凹槽) 有时可适用
    表面摩擦系数 1.7 反面摩擦系数 0.25
    皮带最大宽度(mm) 1200 可连续使用的干燥温度(℃) -40~180
    背面材质 聚酯PET 背面颜色 白色
    表面形状 镜面 背面形状 含浸
    重量(kg/m2) 1.8
     
    型号
    SL-S1239-50-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-60-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-70-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-75
    SL-S1239-80-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-90-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-100-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-110-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-120-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-125-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-130-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-140-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-150-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-160-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-170-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-180-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-190-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-200-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-210-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-220-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-230-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-240-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-250-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-260-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-270-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-280-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-290-[0.5-20/0.01]
    SL-S1239-300-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-310-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-320-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-330-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-340-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-350-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-360-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-370-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-380-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-390-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-400-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-410-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-420-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-430-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-440-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-450-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-460-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-470-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-480-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-490-[0.8-20/0.01]
    SL-S1239-500-[0.8-20/0.01]
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    皮带宽度
    (mm)
    层数 皮带周长
    (m)

    -

    5天 502层0.5 ~ 20

    -

    5天 602层0.8 ~ 20

    -

    5天 702层0.5 ~ 20

    -

    5天 752层-

    -

    5天 802层0.8 ~ 20

    -

    5天 902层0.8 ~ 20

    -

    5天 1002层0.8 ~ 20

    -

    5天 1102层0.8 ~ 20

    -

    5天 1202层0.8 ~ 20

    -

    5天 1252层0.8 ~ 20

    -

    5天 1302层0.5 ~ 20

    -

    5天 1402层0.5 ~ 20

    -

    5天 1502层0.8 ~ 20

    -

    5天 1602层0.8 ~ 20

    -

    5天 1702层0.5 ~ 20

    -

    5天 1802层0.5 ~ 20

    -

    5天 1902层0.5 ~ 20

    -

    5天 2002层0.8 ~ 20

    -

    5天 2102层0.5 ~ 20

    -

    5天 2202层0.5 ~ 20

    -

    5天 2302层0.5 ~ 20

    -

    5天 2402层0.5 ~ 20

    -

    5天 2502层0.8 ~ 20

    -

    5天 2602层0.5 ~ 20

    -

    5天 2702层0.5 ~ 20

    -

    5天 2802层0.5 ~ 20

    -

    5天 2902层0.5 ~ 20

    -

    5天 3002层0.8 ~ 20

    -

    5天 3102层0.8 ~ 20

    -

    5天 3202层0.8 ~ 20

    -

    5天 3302层0.8 ~ 20

    -

    5天 3402层0.8 ~ 20

    -

    5天 3502层0.8 ~ 20

    -

    5天 3602层0.8 ~ 20

    -

    5天 3702层0.8 ~ 20

    -

    5天 3802层0.8 ~ 20

    -

    5天 3902层0.8 ~ 20

    -

    5天 4002层0.8 ~ 20

    -

    5天 4102层0.8 ~ 20

    -

    5天 4202层0.8 ~ 20

    -

    5天 4302层0.8 ~ 20

    -

    5天 4402层0.8 ~ 20

    -

    5天 4502层0.8 ~ 20

    -

    5天 4602层0.8 ~ 20

    -

    5天 4702层0.8 ~ 20

    -

    5天 4802层0.8 ~ 20

    -

    5天 4902层0.8 ~ 20

    -

    5天 5002层0.8 ~ 20

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 48个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    特殊输送用途输送带(S3726系列)
    阪东化学 [日本] 特殊输送用途输送带(S3726系列)

    发货日: 5天

    滑动输送用输送带(M5100系列)
    阪东化学 [日本] 滑动输送用输送带(M5100系列)

    发货日: 5天

    一般输送用输送带(M2309系列)
    阪东化学 [日本] 一般输送用输送带(M2309系列)

    发货日: 5天

    一般输送用输送带(M4100系列)
    阪东化学 [日本] 一般输送用输送带(M4100系列)

    发货日: 5天

    平皮带 带防跑偏肋 耐油规格
    MISUMI 平皮带 带防跑偏肋 耐油规格

    发货日: 9天起

    平皮带 食品传送用
    MISUMI 平皮带 食品传送用

    发货日: 9天起

    一般输送用输送带(M4300系列)
    阪东化学 [日本] 一般输送用输送带(M4300系列)

    发货日: 5天

    平皮带 普通型
    上海永利帯业(YONGLI) [中国] 平皮带 普通型

    发货日: 5天

    平皮带 耐热规格/非粘接规格
    MISUMI 平皮带 耐热规格/非粘接规格

    发货日: 9天起

    平皮带 保持规格
    MISUMI 平皮带 保持规格

    发货日: 9天起

    平皮带
    MISUMI 平皮带

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空