商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 皮带宽度
  2. 皮带周长
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有55个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 皮带宽度(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 120
    • 125
    • 130
    • 140
    • 150
    • 160
    • 170
    • 180
    • 190
    • 200
    • 210
    • 220
    • 230
    • 240
    • 250
    • 260
    • 270
    • 280
    • 290
    • 300
    • 310
    • 320
    • 330
    • 340
    • 350
    • 360
    • 370
    • 380
    • 390
    • 400
    • 410
    • 420
    • 430
    • 440
    • 450
    • 460
    • 470
    • 480
    • 490
    • 500
  • 皮带周长(m)

     [0.5-20/0.01m单位]

  • 类型

    • SL-M2309
  • 按发货日筛选

    发货时间

    一般输送用输送带(M2309系列)

    一般输送用输送带(M2309系列)

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    原价:

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息:

    通过输送带表面的凸起,或表面摩擦阻力的增大进行倾斜输送。

    展开

    型号:

    • 55个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    皮带宽度(mm) 10 皮带规格 食品用 / 倾斜
    表面外盖材质 聚氨酯 表面外盖颜色 绿色
    层数 1层 总厚(mm) 1.5
    最小带轮直径(指接)(mm) 30 最小带轮直径(加热搭接)(mm) 30
    最小带轮直径(常温搭接)(mm) 35 输送带支承分类(桌面) 可适用
    输送带支承分类(滚轮) 可适用 输送带支承分类(凹槽) 不可适用
    表面摩擦系数 1.7 反面摩擦系数 0.15
    皮带最大宽度(mm) 600 背面材质 聚酯PET
    背面颜色 白色 表面形状 竖槽(R1)
    背面形状 含浸 重量(kg/m<sup>2</sup>) 1.6
    皮带周长(m) 0.5 ~ 20
    通过输送带表面的凸起,或表面摩擦阻力的增大进行倾斜输送。

    基本信息

    皮带规格 食品用 / 倾斜 表面外盖材质 聚氨酯
    表面外盖颜色 绿色 总厚(mm) 1.5
    最小带轮直径(指接)(mm) 30 最小带轮直径(加热搭接)(mm) 30
    最小带轮直径(常温搭接)(mm) 35 输送带支承分类(桌面) 可适用
    输送带支承分类(滚轮) 可适用 输送带支承分类(凹槽) 不可适用
    表面摩擦系数 1.7 反面摩擦系数 0.15
    皮带最大宽度(mm) 600 背面材质 聚酯PET
    背面颜色 白色 表面形状 竖槽(R1)
    背面形状 含浸 重量(kg/m2) 1.6
     
    型号
    SL-M2309-10-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-15-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-20-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-25-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-30-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-35-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-40-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-50-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-60-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-70-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-75-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-80-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-90-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-100-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-110-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-120-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-125-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-130-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-140-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-150-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-160-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-170-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-180-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-190-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-200-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-210-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-220-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-230-[0.5-20/0.01]
    SL-M2309-240-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-250-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-260-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-270-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-280-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-290-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-300-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-310-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-320-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-330-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-340-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-350-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-360-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-370-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-380-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-390-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-400-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-410-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-420-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-430-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-440-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-450-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-460-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-470-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-480-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-490-[0.8-20/0.01]
    SL-M2309-500-[0.8-20/0.01]
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    皮带宽度
    (mm)
    层数 皮带周长
    (m)

    -

    5天 101层0.5 ~ 20

    -

    5天 151层0.5 ~ 20

    -

    5天 201层0.5 ~ 20

    -

    5天 251层0.5 ~ 20

    -

    5天 301层0.5 ~ 20

    -

    5天 351层0.5 ~ 20

    -

    5天 401层0.5 ~ 20

    -

    5天 501层0.5 ~ 20

    -

    5天 601层0.8 ~ 20

    -

    5天 701层0.8 ~ 20

    -

    5天 751层0.8 ~ 20

    -

    5天 801层0.5 ~ 20

    -

    5天 901层0.8 ~ 20

    -

    5天 1001层0.5 ~ 20

    -

    5天 1101层0.5 ~ 20

    -

    5天 1201层0.5 ~ 20

    -

    5天 1251层0.8 ~ 20

    -

    5天 1301层0.5 ~ 20

    -

    5天 1401层0.5 ~ 20

    -

    5天 1501层0.5 ~ 20

    -

    5天 1601层0.5 ~ 20

    -

    5天 1701层0.5 ~ 20

    -

    5天 1801层0.5 ~ 20

    -

    5天 1901层0.5 ~ 20

    -

    5天 2001层0.8 ~ 20

    -

    5天 2101层0.8 ~ 20

    -

    5天 2201层0.8 ~ 20

    -

    5天 2301层0.5 ~ 20

    -

    5天 2401层0.8 ~ 20

    -

    5天 2501层0.8 ~ 20

    -

    5天 2601层0.8 ~ 20

    -

    5天 2701层0.8 ~ 20

    -

    5天 2801层0.8 ~ 20

    -

    5天 2901层0.8 ~ 20

    -

    5天 3001层0.8 ~ 20

    -

    5天 3101层0.8 ~ 20

    -

    5天 3201层0.8 ~ 20

    -

    5天 3301层0.8 ~ 20

    -

    5天 3401层0.8 ~ 20

    -

    5天 3501层0.8 ~ 20

    -

    5天 3601层0.8 ~ 20

    -

    5天 3701层0.8 ~ 20

    -

    5天 3801层0.8 ~ 20

    -

    5天 3901层0.8 ~ 20

    -

    5天 4001层0.8 ~ 20

    -

    5天 4101层0.8 ~ 20

    -

    5天 4201层0.8 ~ 20

    -

    5天 4301层0.8 ~ 20

    -

    5天 4401层0.8 ~ 20

    -

    5天 4501层0.8 ~ 20

    -

    5天 4601层0.8 ~ 20

    -

    5天 4701层0.8 ~ 20

    -

    5天 4801层0.8 ~ 20

    -

    5天 4901层0.8 ~ 20

    -

    5天 5001层0.8 ~ 20

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 55个备选型号

     复制

    原价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    一般输送用输送带(M4300系列)
    阪东化学 [日本] 一般输送用输送带(M4300系列)

    发货日: 5天

    输送带升降用举升器
    MISUMI 输送带升降用举升器

    发货日: 30天

    传送带用滚轮
    MISUMI 传送带用滚轮

    发货日: 5天起

    高扭矩同步带轮S5M型
    MISUMI 高扭矩同步带轮S5M型

    发货日: 3天起

    食品输送用途输送带(F2100系列)
    阪东化学 [日本] 食品输送用途输送带(F2100系列)

    发货日: 5天

    滑动输送用输送带(M5302系列)
    阪东化学 [日本] 滑动输送用输送带(M5302系列)

    发货日: 5天

    一般输送用输送带(M4100系列)
    阪东化学 [日本] 一般输送用输送带(M4100系列)

    发货日: 5天

    特殊输送用途输送带(S1239系列)
    阪东化学 [日本] 特殊输送用途输送带(S1239系列)

    发货日: 5天

    倾斜输送用输送带(S6100系列)
    阪东化学 [日本] 倾斜输送用输送带(S6100系列)

    发货日: 5天

    特殊输送用途输送带(SY534系列)
    阪东化学 [日本] 特殊输送用途输送带(SY534系列)

    发货日: 5天

    特殊输送用途输送带(S3726系列)
    阪东化学 [日本] 特殊输送用途输送带(S3726系列)

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空