商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 皮带宽度
  2. 皮带周长
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有55个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 皮带宽度(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 120
    • 125
    • 130
    • 140
    • 150
    • 160
    • 170
    • 180
    • 190
    • 200
    • 210
    • 220
    • 230
    • 240
    • 250
    • 260
    • 270
    • 280
    • 290
    • 300
    • 310
    • 320
    • 330
    • 340
    • 350
    • 360
    • 370
    • 380
    • 390
    • 400
    • 410
    • 420
    • 430
    • 440
    • 450
    • 460
    • 470
    • 480
    • 490
    • 500
  • 皮带周长(m)

     [0.5-20/0.01m单位]

  • 类型

    • SL-F1100
  • 按发货日筛选

    发货时间

    食品输送用途输送带(F1100系列)

    食品输送用途输送带(F1100系列)

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    原价:

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息:

    输送未包装食品用的标准输送带。

    展开

    型号:

    • 55个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    皮带宽度(mm) 10 皮带规格 食品用 / 抗菌/防霉
    表面外盖材质 聚氨酯 表面外盖颜色 白色
    层数 1层 总厚(mm) 0.8
    最小带轮直径(指接)(mm) 15/R3 最小带轮直径(加热搭接)(mm) 20/R5
    最小带轮直径(常温搭接)(mm) 25 输送带支承分类(桌面) 可适用
    输送带支承分类(滚轮) 可适用 输送带支承分类(凹槽) 不可适用
    表面摩擦系数 0.3 反面摩擦系数 0.15
    皮带最大宽度(mm) 600 防起毛边
    耐湿热温度(℃) 60 背面材质 聚酯PET
    背面颜色 白色 表面形状 平滑有光泽
    背面形状 含浸 重量(kg/m<sup>2</sup>) 0.9
    皮带周长(m) 0.5 ~ 20
    输送未包装食品用的标准输送带。

    基本信息

    皮带规格 食品用 / 抗菌/防霉 表面外盖材质 聚氨酯
    表面外盖颜色 白色 总厚(mm) 0.8
    最小带轮直径(指接)(mm) 15/R3 最小带轮直径(加热搭接)(mm) 20/R5
    最小带轮直径(常温搭接)(mm) 25 输送带支承分类(桌面) 可适用
    输送带支承分类(滚轮) 可适用 输送带支承分类(凹槽) 不可适用
    表面摩擦系数 0.3 反面摩擦系数 0.15
    皮带最大宽度(mm) 600 防起毛边
    耐湿热温度(℃) 60 背面材质 聚酯PET
    背面颜色 白色 表面形状 平滑有光泽
    背面形状 含浸 重量(kg/m2) 0.9
     
    型号
    SL-F1100-10-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-15-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-20-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-25-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-30-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-35-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-40-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-50-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-60-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-70-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-75-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-80-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-90-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-100-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-110-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-120-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-125-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-130-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-140-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-150-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-160-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-170-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-180-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-190-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-200-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-210-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-220-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-230-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-240-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-250-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-260-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-270-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-280-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-290-[0.5-20/0.01]
    SL-F1100-300-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-310-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-320-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-330-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-340-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-350-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-360-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-370-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-380-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-390-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-400-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-410-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-420-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-430-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-440-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-450-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-460-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-470-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-480-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-490-[0.8-20/0.01]
    SL-F1100-500-[0.8-20/0.01]
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    皮带宽度
    (mm)
    层数 皮带周长
    (m)

    -

    5天 101层0.5 ~ 20

    -

    5天 151层0.5 ~ 20

    -

    5天 201层0.5 ~ 20

    -

    5天 251层0.8 ~ 20

    -

    5天 301层0.8 ~ 20

    -

    5天 351层0.8 ~ 20

    -

    5天 401层0.8 ~ 20

    -

    5天 501层0.8 ~ 20

    -

    5天 601层0.8 ~ 20

    -

    5天 701层0.8 ~ 20

    -

    5天 751层0.5 ~ 20

    -

    5天 801层0.5 ~ 20

    -

    5天 901层0.5 ~ 20

    -

    5天 1001层0.8 ~ 20

    -

    5天 1101层0.8 ~ 20

    -

    5天 1201层0.8 ~ 20

    -

    5天 1251层0.8 ~ 20

    -

    5天 1301层0.8 ~ 20

    -

    5天 1401层0.8 ~ 20

    -

    5天 1501层0.8 ~ 20

    -

    5天 1601层0.8 ~ 20

    -

    5天 1701层0.8 ~ 20

    -

    5天 1801层0.8 ~ 20

    -

    5天 1901层0.5 ~ 20

    -

    5天 2001层0.8 ~ 20

    -

    5天 2101层0.5 ~ 20

    -

    5天 2201层0.5 ~ 20

    -

    5天 2301层0.5 ~ 20

    -

    5天 2401层0.5 ~ 20

    -

    5天 2501层0.8 ~ 20

    -

    5天 2601层0.5 ~ 20

    -

    5天 2701层0.5 ~ 20

    -

    5天 2801层0.5 ~ 20

    -

    5天 2901层0.5 ~ 20

    -

    5天 3001层0.8 ~ 20

    -

    5天 3101层0.8 ~ 20

    -

    5天 3201层0.8 ~ 20

    -

    5天 3301层0.8 ~ 20

    -

    5天 3401层0.8 ~ 20

    -

    5天 3501层0.8 ~ 20

    -

    5天 3601层0.8 ~ 20

    -

    5天 3701层0.8 ~ 20

    -

    5天 3801层0.8 ~ 20

    -

    5天 3901层0.8 ~ 20

    -

    5天 4001层0.8 ~ 20

    -

    5天 4101层0.8 ~ 20

    -

    5天 4201层0.8 ~ 20

    -

    5天 4301层0.8 ~ 20

    -

    5天 4401层0.8 ~ 20

    -

    5天 4501层0.8 ~ 20

    -

    5天 4601层0.8 ~ 20

    -

    5天 4701层0.8 ~ 20

    -

    5天 4801层0.8 ~ 20

    -

    5天 4901层0.8 ~ 20

    -

    5天 5001层0.8 ~ 20

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 55个备选型号

     复制

    原价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    食品输送用途输送带(F2100系列)
    阪东化学 [日本] 食品输送用途输送带(F2100系列)

    发货日: 5天

    扁平顶部模块式输送带

    ¥ 728.40起

    WOOJIN [韩国] 扁平顶部模块式输送带

    发货日: 13天

    平皮带输送机 马达内置型
    MISUMI 平皮带输送机 马达内置型

    发货日: 12天起

    滑动输送用输送带(M5100系列)
    阪东化学 [日本] 滑动输送用输送带(M5100系列)

    发货日: 5天

    一般输送用输送带(M2309系列)
    阪东化学 [日本] 一般输送用输送带(M2309系列)

    发货日: 5天

    倾斜输送用输送带(S6100系列)
    阪东化学 [日本] 倾斜输送用输送带(S6100系列)

    发货日: 5天

    特殊输送用途输送带(S3726系列)
    阪东化学 [日本] 特殊输送用途输送带(S3726系列)

    发货日: 5天

    特殊输送用途输送带(SY534系列)
    阪东化学 [日本] 特殊输送用途输送带(SY534系列)

    发货日: 5天

    一般输送用输送带(M4100系列)
    阪东化学 [日本] 一般输送用输送带(M4100系列)

    发货日: 5天

    一般输送用输送带(M4300系列)
    阪东化学 [日本] 一般输送用输送带(M4300系列)

    发货日: 5天

    平皮带 食品传送用
    MISUMI 平皮带 食品传送用

    发货日: 9天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空