商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 电压
  2. 配管接口类型
  3. 配管螺纹公称直径
  4. 接管口径
  5. 电线连接
  6. 导线长度
  7. 辅助功能
  8. 选择项
  9. 先导排气方式
  10. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1,016个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 电压

    • DC12V
    • DC24V
    • AC100V
    • AC200V
  • 配管接口类型

    • M
    • Rc
      • Rc
    • 快速接头
      • 快插接头
  • 配管螺纹公称直径

    • M5
    • 1/8
    • 1/4
  • 接管口径

    • φ4
    • φ6
    • φ8
    • φ10
  • 电线连接

    • DIN端子箱(Pg7)带浪涌吸收器 指示灯
    • DIN端子箱(Pg7)(无端子箱)带浪涌吸收器
    • 导线
    • 导线(带浪涌吸收器·指示灯)
    • 无导线(无插座)
    • 无导线(无插座)带浪涌吸收器 指示灯
    • 无导线(附带插座 端子)
    • 直接引线
  • 导线长度(mm)

    • 300
    • 500
    • 1000
    • 2000
    • 3000
  • 辅助功能

    • 2位单电控
    • 2位双电控
    • 3位ABR连接
    • 3位PAB连接
    • 3位中封
  • 选择项

    • A·B气口内置过滤网
    • 可用于臭氧,切削油
    • 带安装板
    • 带排气误动作防止阀
    • 非锁定·锁定通用手动装置
  • 先导排气方式

    • 大气开放型
    • 集中排气型
  • 按发货日筛选

    发货时间

    4GD***R系列2位5通电磁阀单体 直接配管型

    4GD***R系列2位5通电磁阀单体 直接配管型

    原价:

    ¥177.51起

    价格(不含税):

    ¥177.51起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥177.51

    原价:

    177.51

    价格(不含税):

    ¥177.51起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥177.51

    信息:

    【特长】
    ・升级产品更安全。
    ・接插件安装便捷。
    ・可选择方式异物过滤网。

    展开

    型号:

    • 1016个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    电压 DC24V 配管接口类型 [快速接头] 快插接头
    配管螺纹公称直径 - 适用气缸直径(φ) 20~80
    驱动方式 先导式滑阀 种类 电磁阀
    接管口径 φ4 额定压力(MPa) 0~1.5
    手动开关 非锁定・锁定共用 电线连接 直接引线
    导线长度(mm) 300 环境温度(℃) -5~55(但是,不得冻结)
    保证耐压力(Mpa) 1.05 最高使用压力(Mpa) 0.7
    最低使用压力(Mpa) 0.2 防尘防护等级 IP65
    辅助功能 2位单电控 选择项 非锁定·锁定通用手动装置
    先导排气方式 集中排气型 使用流体 压缩空气
    【特长】
    ・升级产品更安全。
    ・接插件安装便捷。
    ・可选择方式异物过滤网。

    基本信息

    适用气缸直径(φ) 20~80 种类 电磁阀
    驱动方式 先导式滑阀 额定压力(MPa) 0~1.5
    手动开关 非锁定・锁定共用 环境温度(℃) -5~55(但是,不得冻结)
    保证耐压力(Mpa) 1.05 最高使用压力(Mpa) 0.7
    最低使用压力(Mpa) 0.2 防尘防护等级 IP65
    使用流体 压缩空气
     
    型号
    4GD110R-C4-3
    4GD110R-C4-C-3
    4GD110R-C4-C-4
    4GD110R-C4-E00PC-3
    4GD110R-C4-E02PC-3
    4GD110R-C4-E2-1
    4GD110R-C4-E2-3
    4GD110R-C4-E2C-1
    4GD110R-C4-E2C-3
    4GD110R-C4-E2C-3-P4
    4GD110R-C4-E2HC-3
    4GD110R-C4-E2PC-3
    4GD110R-C4-E21C-3
    4GD110R-C4-E22-3
    4GD110R-C4-E23PC-1
    4GD110R-C4-PC-3
    4GD110R-C6-3
    4GD110R-C6-A-3
    4GD110R-C6-C-3
    4GD110R-C6-E01-3
    4GD110R-C6-E0-1
    4GD110R-C6-E2-1
    4GD110R-C6-E2-3
    4GD110R-C6-E2-4
    4GD110R-C6-E2C-1
    4GD110R-C6-E2C-3
    4GD110R-C6-E2C-3-P4
    4GD110R-C6-E2C-4
    4GD110R-C6-E2HC-3
    4GD110R-C6-E2NH-3
    4GD110R-C6-E2P-3
    4GD110R-C6-E2PC-3
    4GD110R-C6-E20-3
    4GD110R-C6-E22-3
    4GD110R-C6-E22C-3
    4GD110R-C6-E23-3
    4GD110R-C6-E23C-3
    4GD110R-C6-P-3
    4GD110R-C6-PC-3
    4GD110R-M5-3
    4GD110R-M5-C-3
    4GD110R-M5-E0-1
    4GD110R-M5-E0-3
    4GD110R-M5-E0C-3
    4GD110R-M5-E2-3
    4GD110R-M5-E2C-3
    4GD110R-M5-E2HC-3
    4GD110R-M5-E2P-3
    4GD110R-M5-E2PC-3
    4GD110R-M5-E20C-3
    4GD110R-M5-E21-3
    4GD110R-M5-E21C-3
    4GD110R-M5-E23-3
    4GD110R-M5-PC-3
    4GD119R-C4-3
    4GD119R-C4-A2N-3
    4GD119R-C4-A2NH-3
    4GD119R-C4-A-3
    4GD119R-C4-C-3
    4GD119R-C4-E03C-3
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    电压 配管接口类型 配管螺纹公称直径 接管口径 电线连接 导线长度
    (mm)
    辅助功能 选择项 先导排气方式

    ¥229.82起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4直接引线3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥221.64起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4直接引线3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥221.64起

    5天 DC12V[快速接头] 快插接头-φ4直接引线3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥251.71起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4导线5002位单电控带安装板大气开放型

    ¥266.74起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4导线20002位单电控带安装板大气开放型

    ¥252.35起

    5天 AC100V[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥252.35起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥244.15起

    5天 AC100V[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥244.15起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥357.79起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥246.54起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控带排气误动作防止阀大气开放型

    ¥269.23起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控带安装板大气开放型

    ¥245.14起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)10002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥272.82起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)20002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥278.49起

    5天 AC100V[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)30002位单电控带安装板大气开放型

    ¥233.87起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4直接引线3002位单电控带安装板大气开放型

    ¥229.82起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6直接引线3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥285.11起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6直接引线3002位单电控可用于臭氧,切削油集中排气型

    ¥221.64起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6直接引线3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥260.54起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6导线10002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥246.21起

    5天 AC100V[快速接头] 快插接头-φ6导线3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥252.35起

    5天 AC100V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥252.35起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥252.35起

    5天 DC12V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥231.53起

    5天 AC100V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥244.15起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥357.79起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥244.15起

    5天 DC12V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥246.54起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控带排气误动作防止阀大气开放型

    ¥262.07起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6无导线(无插座)带浪涌吸收器 指示灯-2位单电控带排气误动作防止阀集中排气型

    ¥277.43起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控带安装板集中排气型

    ¥269.23起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控带安装板大气开放型

    ¥255.42起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)5002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥272.82起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)20002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥250.31起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)20002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥278.45起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)30002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥255.47起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)30002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥254.91起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6直接引线3002位单电控带安装板集中排气型

    ¥246.72起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ6直接引线3002位单电控带安装板大气开放型

    ¥229.82起

    5天 DC24VMM5-直接引线3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥221.64起

    5天 DC24VMM5-直接引线3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥225.89起

    5天 AC100VMM5-导线3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥246.21起

    5天 DC24VMM5-导线3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥225.89起

    5天 DC24VMM5-导线3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥252.35起

    5天 DC24VMM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥244.15起

    5天 DC24VMM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥246.54起

    5天 DC24VMM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控带排气误动作防止阀大气开放型

    ¥277.43起

    5天 DC24VMM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控带安装板集中排气型

    ¥254.53起

    5天 DC24VMM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控带安装板大气开放型

    ¥234.33起

    5天 DC24VMM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)5002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥267.19起

    5天 DC24VMM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)10002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥245.14起

    5天 DC24VMM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)10002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥278.45起

    5天 DC24VMM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)30002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥233.87起

    5天 DC24VMM5-直接引线3002位单电控带安装板大气开放型

    ¥193.48起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4直接引线3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置集中排气型

    ¥216.01起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4直接引线3002位单电控可用于臭氧,切削油集中排气型

    ¥232.39起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4直接引线3002位单电控可用于臭氧,切削油集中排气型

    ¥248.76起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4直接引线3002位单电控可用于臭氧,切削油集中排气型

    ¥185.29起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4直接引线3002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    ¥227.27起

    5天 DC24V[快速接头] 快插接头-φ4导线30002位单电控非锁定·锁定通用手动装置大气开放型

    Loading...

    型号:

    • 1016个备选型号

     复制

    原价:

    ¥177.51起

    价格:

    ¥177.51起

    参考单价:

    ¥177.51

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    4GE□□□R系列2位5通电磁阀单体 底板配管型

    ¥ 170.48起

    喜开理(CKD) [日本] 4GE□□□R系列2位5通电磁阀单体 底板配管型

    发货日: 5天

    空压电磁阀 集成用底板  M3GD2/M4GD2系列

    ¥ 138.22起

    喜开理(CKD) [日本] 空压电磁阀 集成用底板 M3GD2/M4GD2系列

    发货日: 当天起

    省空间型超紧凑气缸SSD2系列
    喜开理(CKD) [日本] 省空间型超紧凑气缸SSD2系列

    发货日: 5天起

    深沟球轴承(热销品)

    ¥ 5.19起

    恩斯克(NSK) [日本] 深沟球轴承(热销品)

    发货日: 当天起

    线性导向轴 两端内螺纹型
    MISUMI 线性导向轴 两端内螺纹型

    发货日: 3天起

    3GD****R系列 2位3通电磁阀单体直接配管型

    ¥ 172.34起

    喜开理(CKD) [日本] 3GD****R系列 2位3通电磁阀单体直接配管型

    发货日: 5天起

    3通电磁阀单体阀 直动式 3PA/3PB系列

    ¥ 175.95起

    喜开理(CKD) [日本] 3通电磁阀单体阀 直动式 3PA/3PB系列

    发货日: 当天

    电磁阀 SM5000系列 标准型二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 SM5000系列 标准型二位五通

    发货日: 当天起

    空压电磁阀 集成用底板  4HA1系列

    ¥ 38.19起

    喜开理(CKD) [日本] 空压电磁阀 集成用底板 4HA1系列

    发货日: 当天

    4JA系列2位5通电磁阀单体 集成用 直接配管型

    ¥ 209.59起

    喜开理(CKD) [日本] 4JA系列2位5通电磁阀单体 集成用 直接配管型

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空