商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩11

    清除选项

  1. 电压
  2. 电磁线圈数
  3. 配管接口类型
  4. 配管螺纹公称直径
  5. 接管口径
  6. 电线连接
  7. 导线长度
  8. 辅助功能
  9. 选择项
  10. 先导排气方式
  11. 类型
  12. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有62个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 电压

    • DC24V
    • AC100V
  • 电磁线圈数

    • 单线圈
      • 单线圈
    • 双线圈
  • 配管接口类型

    • M
    • Rc
      • Rc
    • 快速接头
      • 快插接头
  • 配管螺纹公称直径

    • M5
    • 1/8
    • 1/4
  • 接管口径

    • φ4
    • φ6
    • φ8
    • φ10
  • 电线连接

    • 导线
    • 导线(带浪涌吸收器·指示灯)
    • 直接引线
  • 导线长度(mm)

    • 300
    • 500
    • 1000
    • 3000
  • 辅助功能

    • 2位单电控常通型
    • 2位单电控常闭型
    • 内置2个3通阀型
  • 选择项

    • A·B气口内置过滤网
    • 带安装板
    • 带排气误动作防止阀
  • 先导排气方式

    • 大气开放型
    • 集中排气型
  • 类型

  • 按发货日筛选

    3GD****R系列 2位3通电磁阀单体直接配管型

    3GD****R系列 2位3通电磁阀单体直接配管型

    原价 :

    ¥ 172.34起

    价格(不含税):

    ¥ 172.34起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 172.34

    原价 :

    172.34

    价格(不含税):

    ¥ 172.34起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 172.34

    信息 :

    【特长】
    ・升级产品更安全。
    ・接插件安装便捷。
    ・可选择方式异物过滤网。

    展开

    型号 :

    • 62个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    电压 DC24V 电磁线圈数 [单线圈] 单线圈
    配管接口类型 [快速接头] 快插接头 配管螺纹公称直径 -
    适用气缸直径(φ) 20~80 驱动方式 先导式滑阀
    种类 电磁阀 接管口径 φ4
    额定压力(MPa) 0~1.5 手动开关 非锁定・锁定共用
    电线连接 直接引线 导线长度(mm) 300
    环境温度(℃) -5~55 保证耐压力(Mpa) 1.05
    最高使用压力(Mpa) 0.7 最低使用压力(Mpa) 0.2
    防尘防护等级 IP65 辅助功能 2位单电控常闭型
    选择项 - 先导排气方式 大气开放型
    使用流体 压缩空气 重量(g) 48
    【特长】
    ・升级产品更安全。
    ・接插件安装便捷。
    ・可选择方式异物过滤网。

    基本信息

    适用气缸直径(φ) 20~80 种类 电磁阀
    驱动方式 先导式滑阀 额定压力(MPa) 0~1.5
    手动开关 非锁定・锁定共用 环境温度(℃) -5~55
    保证耐压力(Mpa) 1.05 最高使用压力(Mpa) 0.7
    最低使用压力(Mpa) 0.2 防尘防护等级 IP65
    使用流体 压缩空气
     
    型号
    3GD110R-C4-C-3
    3GD110R-C4-E2C-3
    3GD110R-C4-E2PC-3
    3GD110R-C6-C-3
    3GD110R-C6-E00P-3
    3GD110R-C6-E2C-3
    3GD110R-C6-E2HC-3
    3GD110R-C6-E2PC-3
    3GD110R-M5-E2PC-3
    3GD110R-M5-E21C-3
    3GD1110R-M5-E2PC-3
    3GD119R-C4-E2C-3
    3GD119R-C4-E2HC-3
    3GD119R-C6-E2C-3
    3GD119R-C6-E2HC-3
    3GD119R-C6-E21HC-3
    3GD119R-M5-C-3
    3GD119R-M5-E2C-3
    3GD119R-M5-E20HC-3
    3GD1669R-C6-E2H-3
    3GD210R-06-C-3
    3GD210R-06-E2C-3
    3GD210R-06-E2PC-3
    3GD210R-06-PC-3
    3GD210R-C6-C-3
    3GD210R-C6-E0C-3
    3GD210R-C6-E2C-3
    3GD210R-C6-E23PC-3
    3GD210R-C8-C-3
    3GD210R-C8-E0F-3
    3GD210R-C8-E0FC-3
    3GD210R-C8-E2C-3
    3GD219R-06-C-3
    3GD219R-06-E0C-3
    3GD219R-06-E20HC-3
    3GD219R-C4-C-3
    3GD219R-C6-E00C-3
    3GD219R-C6-E0C-3
    3GD219R-C6-E2C-3
    3GD219R-C6-E2HC-3
    3GD219R-C8-C-3
    3GD219R-C8-E0C-3
    3GD219R-C8-E2C-3
    3GD2660R-C8-E2-3
    3GD2669R-06-E2-3
    3GD2669R-06-E20-3
    3GD310R-08-C-3
    3GD310R-08-E2C-1
    3GD310R-08-E2C-3
    3GD310R-08-E2PC-3
    3GD310R-08-PC-3
    3GD310R-C8-E01-1
    3GD310R-C8-E2C-3
    3GD310R-C8-E2PC-3
    3GD310R-C10-C-3
    3GD310R-C10-E2C-3
    3GD3110R-C10-E2C-3
    3GD3110R-C10-E2PC-3
    3GD319R-C8-C-3
    3GD319R-C8-E2C-3
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    电压 电磁线圈数 配管接口类型 配管螺纹公称直径 接管口径 电线连接 导线长度
    (mm)
    辅助功能 选择项 先导排气方式 重量
    (g)

    ¥206.17起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ4直接引线3002位单电控常闭型-大气开放型48

    ¥226.83起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型50

    ¥250.31起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型带安装板大气开放型50

    ¥206.17起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6直接引线3002位单电控常闭型-大气开放型48

    ¥247.02起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线5002位单电控常闭型带安装板集中排气型50

    ¥226.83起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型50

    ¥241.86起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型带排气误动作防止阀大气开放型50

    ¥250.31起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型带安装板大气开放型50

    ¥250.31起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈MM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型带安装板大气开放型50

    ¥240.44起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈MM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)10002位单电控常闭型-大气开放型50

    ¥250.31起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈MM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常通型带安装板大气开放型50

    ¥193.02起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型50

    ¥208.03起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ4导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型带排气误动作防止阀大气开放型50

    ¥193.02起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型50

    ¥208.03起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型带排气误动作防止阀大气开放型50

    ¥221.18起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)10002位单电控常闭型带排气误动作防止阀大气开放型50

    ¥172.34起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈MM5-直接引线3002位单电控常闭型-大气开放型48

    ¥193.02起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈MM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型50

    ¥210.85起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈MM5-导线(带浪涌吸收器·指示灯)5002位单电控常闭型带排气误动作防止阀大气开放型50

    ¥334.84起

    5天 DC24V双线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)300内置2个3通阀型带排气误动作防止阀集中排气型50

    ¥224.48起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[Rc] Rc1/8-直接引线3002位单电控常闭型-大气开放型110

    ¥245.60起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[Rc] Rc1/8-导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型112

    ¥272.84起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[Rc] Rc1/8-导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型带安装板大气开放型112

    ¥251.71起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[Rc] Rc1/8-直接引线3002位单电控常闭型带安装板大气开放型110

    ¥224.48起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6直接引线3002位单电控常闭型-大气开放型110

    ¥239.50起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线3002位单电控常闭型-大气开放型112

    ¥245.60起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型112

    ¥296.32起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)30002位单电控常闭型带安装板大气开放型112

    ¥224.48起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ8直接引线3002位单电控常闭型-大气开放型110

    ¥243.74起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ8导线3002位单电控常闭型A·B气口内置过滤网集中排气型112

    ¥243.74起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ8导线3002位单电控常闭型A·B气口内置过滤网大气开放型112

    ¥245.60起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ8导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型112

    ¥186.43起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[Rc] Rc1/8-直接引线3002位单电控常闭型-大气开放型110

    ¥201.47起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[Rc] Rc1/8-导线3002位单电控常闭型-大气开放型112

    ¥225.42起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[Rc] Rc1/8-导线(带浪涌吸收器·指示灯)5002位单电控常闭型带排气误动作防止阀大气开放型112

    ¥186.43起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ4直接引线3002位单电控常闭型-大气开放型110

    ¥204.29起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线5002位单电控常闭型-大气开放型112

    ¥201.47起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线3002位单电控常闭型-大气开放型112

    ¥207.57起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型112

    ¥222.60起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ6导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型带排气误动作防止阀大气开放型112

    ¥186.43起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ8直接引线3002位单电控常闭型-大气开放型110

    ¥201.47起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ8导线3002位单电控常闭型-大气开放型112

    ¥207.57起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ8导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型112

    ¥372.41起

    5天 DC24V双线圈[快速接头] 快插接头-φ8导线(带浪涌吸收器·指示灯)300内置2个3通阀型-集中排气型112

    ¥333.89起

    20天 DC24V双线圈[Rc] Rc1/8-导线(带浪涌吸收器·指示灯)300内置2个3通阀型-集中排气型112

    ¥339.54起

    20天 DC24V双线圈[Rc] Rc1/8-导线(带浪涌吸收器·指示灯)500内置2个3通阀型-集中排气型112

    ¥246.08起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[Rc] Rc1/4-直接引线3002位单电控常闭型-大气开放型144

    ¥266.74起

    5天 AC100V[单线圈] 单线圈[Rc] Rc1/4-导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型146

    ¥266.74起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[Rc] Rc1/4-导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型146

    ¥297.26起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[Rc] Rc1/4-导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型带安装板大气开放型146

    ¥276.61起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[Rc] Rc1/4-直接引线3002位单电控常闭型带安装板大气开放型144

    ¥274.26起

    5天 AC100V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ8导线10002位单电控常闭型-集中排气型146

    ¥266.74起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ8导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型146

    ¥297.26起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ8导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型带安装板大气开放型146

    ¥246.08起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ10直接引线3002位单电控常闭型-大气开放型144

    ¥266.74起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ10导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型146

    ¥266.74起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ10导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常通型-大气开放型146

    ¥297.26起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ10导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常通型带安装板大气开放型146

    ¥214.14起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ8直接引线3002位单电控常闭型-大气开放型144

    ¥235.27起

    5天 DC24V[单线圈] 单线圈[快速接头] 快插接头-φ8导线(带浪涌吸收器·指示灯)3002位单电控常闭型-大气开放型146

    Loading...

    型号 :

    • 62个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 172.34起

    价格 :

    ¥ 172.34起

    参考单价 :

    ¥ 172.34

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    3PA110系列3通电磁阀单体 直接配管直动式

    ¥ 187.32起

    喜开理(CKD) [日本] 3PA110系列3通电磁阀单体 直接配管直动式

    发货日: 当天

    空压电磁阀 集成用底板  M3GD2/M4GD2系列

    ¥ 138.22起

    喜开理(CKD) [日本] 空压电磁阀 集成用底板 M3GD2/M4GD2系列

    发货日: 当天起

    4GD***R系列2位5通电磁阀单体 直接配管型

    ¥ 177.51起

    喜开理(CKD) [日本] 4GD***R系列2位5通电磁阀单体 直接配管型

    发货日: 5天

    电磁阀 SM7000系列 插管型二位五通二位三通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 SM7000系列 插管型二位五通二位三通

    发货日: 15天

    4JA系列2位5通电磁阀单体 集成用 直接配管型

    ¥ 209.59起

    喜开理(CKD) [日本] 4JA系列2位5通电磁阀单体 集成用 直接配管型

    发货日: 5天

    电磁阀 VLEM5000系列 标准型・二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 VLEM5000系列 标准型・二位五通

    发货日: 当天起

    4GE□□□R系列2位5通电磁阀单体 底板配管型

    ¥ 170.48起

    喜开理(CKD) [日本] 4GE□□□R系列2位5通电磁阀单体 底板配管型

    发货日: 5天

    电磁阀 SM5000系列 标准型二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 SM5000系列 标准型二位五通

    发货日: 当天起

    电磁阀 二位五通・三位五通 4V100系列

    ¥ 55.32起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 电磁阀 二位五通・三位五通 4V100系列

    发货日: 当天起

    电磁阀 二位五通・三位五通 4V200系列

    ¥ 55.32起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 电磁阀 二位五通・三位五通 4V200系列

    发货日: 当天起

    电磁阀 二位五通・三位五通 4V300系列

    ¥ 80.20起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 电磁阀 二位五通・三位五通 4V300系列

    发货日: 当天起

    电磁阀 SV500系列 二位五通
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 电磁阀 SV500系列 二位五通

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空