商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • 0.0.196.63
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    尼龙卡固挡块

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·用于面板紧固,不需要进行机械加工。
    ·柔性固定夹钉,能够固定不同厚度的面板。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是尼龙卡固挡块-型号0.0.196.63的详情页。
    内有型号0.0.196.63的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    颜色 黑色 材料 PA-GF
    组件内容 基本单元和紧固夹钉 交货单位 1件
    重量(g) 10
    ·用于面板紧固,不需要进行机械加工。
    ·柔性固定夹钉,能够固定不同厚度的面板。

    基本信息

    颜色 黑色 材料 PA-GF
    组件内容 基本单元和紧固夹钉 交货单位 1件
     
    型号
    0.0.196.63
    型号数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)
    5天 10

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    尼龙挡块
    item(依诺信)[德国] 尼龙挡块

    发货日: 5天

    脚轮底座

    ¥ 233.75起

    NIC_AUTOTEC 脚轮底座

    发货日: 5天起

    后装面板座压条
    MISUMI 后装面板座压条

    发货日: 3天起

    铸锌合页 8 系列 40,黑色
    item(依诺信)[德国] 铸锌合页 8 系列 40,黑色

    发货日: 5天

    推拉门门锁 6-8 系列 铸锌
    item(依诺信)[德国] 推拉门门锁 6-8 系列 铸锌

    发货日: 5天

    拉门组件
    MISUMI 拉门组件

    发货日: 13天起

    铝合金型材标准组件
    MISUMI 铝合金型材标准组件

    发货日: 11天起

    HFS8系列用  隐藏式支架
    MISUMI HFS8系列用 隐藏式支架

    发货日: 当天

    8系列  边长40mm铝合金型材  1列槽
    MISUMI 8系列 边长40mm铝合金型材 1列槽

    发货日: 当天起

    万用紧固件组件8系列 镀锌
    item(依诺信)[德国] 万用紧固件组件8系列 镀锌

    发货日: 5天

    铸锌挡块
    item(依诺信)[德国] 铸锌挡块

    发货日: 5天

    紧固件 D30
    item(依诺信)[德国] 紧固件 D30

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空