商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 螺纹的公称直径 M
  2. b
  3. M
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹的公称直径 M(mm)

    • M6
    • M8
  • b(mm)

    • 6.5
    • 7.5
  • M(Nm)

    • 14
    • 34
  • 类型

    • 0.0.420.83
    • 0.0.427.75
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    重型T型槽螺母St

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·重型产品-具有极高负载的结构件
    ·将拉伸载荷有效地传递到型材
    ·支撑螺纹越多,螺栓连接越坚固
    ·重型负载连接的理想方案。

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺母种类 T螺栓 螺纹的公称直径 M(mm) M8
    b(mm) 7.5 M(Nm) 34
    材料 表面处理 镀锌
    交货单位 1件 重量(g) 16
    ·重型产品-具有极高负载的结构件
    ·将拉伸载荷有效地传递到型材
    ·支撑螺纹越多,螺栓连接越坚固
    ·重型负载连接的理想方案。

    基本信息

    螺母种类 T螺栓 材料
    表面处理 镀锌 交货单位 1件
     
    型号
    0.0.420.83
    0.0.427.75
    型号数量折扣一般
    发货日
    螺纹的公称直径 M
    (mm)
    b
    (mm)
    M
    (Nm)
    重量
    (g)
    5天 M87.53416
    5天 M66.51417

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    T型槽螺母St
    item(依诺信)[德国] T型槽螺母St

    发货日: 5天

    T槽 螺栓 (BJ755)
    今尾(IMAO) [日本] T槽 螺栓 (BJ755)

    发货日: 当天起

    T形螺母(BJ749)
    今尾(IMAO) [日本] T形螺母(BJ749)

    发货日: 当天起

    T型螺杆

    ¥ 24.70起

    MISUMI T型螺杆

    发货日: 当天

    8系列用  型材端盖
    MISUMI 8系列用 型材端盖

    发货日: 当天起

    8系列  边长40mm铝合金型材  1列槽
    MISUMI 8系列 边长40mm铝合金型材 1列槽

    发货日: 当天起

    螺纹管组件
    item(依诺信)[德国] 螺纹管组件

    发货日: 5天

    对接式螺纹管组件
    item(依诺信)[德国] 对接式螺纹管组件

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空