已完成选型
还剩5项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有10个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
根据数量多少打折
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
购买件数 :
螺母种类 | T螺栓 | 螺纹的公称直径 M(mm) | M8 |
b(mm) | 7.5 | M(Nm) | 25 |
材料 | 钢 | 表面处理 | 镀锌 |
交货单位 | 1件 | 重量(g) | 10 |
型号 |
---|
0.0.026.18 |
0.0.388.49 |
0.0.388.51 |
0.0.419.40 |
0.0.419.43 |
0.0.419.46 |
0.0.420.05 |
0.0.428.54 |
0.0.428.55 |
0.0.480.50 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹的公称直径 M (mm) | b (mm) | M (Nm) | 表面处理 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | M8 | 7.5 | 25 | 镀锌 | 10 | |
有 | 5天 | M8 | 7.5 | 20 | 不锈钢 | 10 | |
有 | 5天 | M6 | 6.5 | 11 | 不锈钢 | 10 | |
有 | 5天 | M6 | 5.5 | 14 | 镀锌 | 4 | |
有 | 5天 | M5 | 4.5 | 8 | 镀锌 | 4 | |
有 | 5天 | M4 | 4.5 | 4 | 镀锌 | 4 | |
有 | 5天 | M5 | 7.5 | 8 | 镀锌 | 11 | |
有 | 5天 | M4 | 7.5 | 3.2 | 不锈钢 | 11 | |
有 | 5天 | M5 | 7.5 | 6.5 | 不锈钢 | 11 | |
有 | 5天 | M6 | 6.5 | 14 | 镀锌 | 10.3 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空