商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • 0.0.265.46
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    通用对接式紧固件组件

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·通过端面来连接相同的型材

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是通用对接式紧固件组件-型号0.0.265.46的详情页。
    内有型号0.0.265.46的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    a(mm) 20 b(mm) 60
    c(mm) 16 d(mm) 5
    M(Nm) 25 组件内容 2个通用紧固件,压铸锌,螺栓St,六角螺母St
    备注 表面处理:镀锌 交货单位 1件
    重量(g) 60
    ·通过端面来连接相同的型材

    基本信息

    a(mm) 20 b(mm) 60
    c(mm) 16 d(mm) 5
    M(Nm) 25 组件内容 2个通用紧固件,压铸锌,螺栓St,六角螺母St
    备注 表面处理:镀锌 交货单位 1件
     
    型号
    0.0.265.46
    型号数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)
    5天 60

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    卡固型材角锁组件8系列 32x18
    item(依诺信)[德国] 卡固型材角锁组件8系列 32x18

    发货日: 5天

    角度原件T1
    item(依诺信)[德国] 角度原件T1

    发货日: 5天

    8系列  边长40mm铝合金型材  1列槽
    MISUMI 8系列 边长40mm铝合金型材 1列槽

    发货日: 当天起

    通用紧固件组件
    item(依诺信)[德国] 通用紧固件组件

    发货日: 5天

    蹄脚
    item(依诺信)[德国] 蹄脚

    发货日: 5天

    铝质角件8系列
    item(依诺信)[德国] 铝质角件8系列

    发货日: 5天

    尼龙挡块
    item(依诺信)[德国] 尼龙挡块

    发货日: 5天

    铸锌挡块
    item(依诺信)[德国] 铸锌挡块

    发货日: 5天

    L型锁地角件8系列
    item(依诺信)[德国] L型锁地角件8系列

    发货日: 5天

    尼龙卡固挡块
    item(依诺信)[德国] 尼龙卡固挡块

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空