商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 螺纹的公称直径 M
  2. b
  3. c
  4. M
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹的公称直径 M(mm)

    • M4
    • M5
  • b(mm)

    • 27
    • 31
  • c(mm)

    • 10
    • 12
  • M(Nm)

  • 类型

    • 0.0.406.80
    • 0.0.419.74
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    对接式螺纹管组件

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·通过端面来连接相同的型材
    ·不需要对型材进行机械加工。

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹的公称直径 M(mm) M5 b(mm) 31
    c(mm) 12 M(Nm) 14
    组件内容 带有通孔的螺纹管紧固件,带有螺纹孔的螺纹管紧固件,内六角圆柱头螺栓 表面处理 镀锌
    重量(g) 43
    ·通过端面来连接相同的型材
    ·不需要对型材进行机械加工。

    基本信息

    组件内容 带有通孔的螺纹管紧固件,带有螺纹孔的螺纹管紧固件,内六角圆柱头螺栓 表面处理 镀锌
     
    型号
    0.0.406.80
    0.0.419.74
    型号数量折扣一般
    发货日
    螺纹的公称直径 M
    (mm)
    b
    (mm)
    c
    (mm)
    M
    (Nm)
    重量
    (g)
    5天 M531121443
    5天 M42710823

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    螺纹管组件8系列 镀锌
    item(依诺信)[德国] 螺纹管组件8系列 镀锌

    发货日: 5天

    通用紧固件组件
    item(依诺信)[德国] 通用紧固件组件

    发货日: 5天

    螺纹管组件
    item(依诺信)[德国] 螺纹管组件

    发货日: 5天

    T型槽螺母St
    item(依诺信)[德国] T型槽螺母St

    发货日: 5天

    HFS6系列铝合金型材用  先装螺帽
    MISUMI HFS6系列铝合金型材用 先装螺帽

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空