商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. M
  7. 组件内容
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有5个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • a(mm)

    • 30
    • 40
  • b(mm)

    • 30
    • 40
    • 80
  • c(mm)

    • 22.5
    • 30
    • 50
  • d(mm)

    • 22.5
    • 30
    • 50
  • e(mm)

  • M(Nm)

    • 10
    • 20
  • 组件内容

    • 2个半边合页,压铸锌,银灰色,4个抗扭块,螺纹衬套,衬套垫,隔离垫圈,松紧杆
    • 2个半边合页,压铸锌,银灰色,4个抗扭块,2个螺纹衬套,2个隔离垫圈,2个沉头螺栓DIN7991
  • 类型

    • 0.0.265.31
    • 0.0.373.91
    • 0.0.373.93
    • 0.0.419.80
    • 0.0.419.85
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    重型合页

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·以0°至180°之间可任意调节角度的稳固连接
    ·松紧杆能进行快速调节
    ·也可以使用定位销进行固定
    ·可提供型材C系列相应的产品。

    展开

    型号 :

    • 5个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    a(mm) 40 b(mm) 40
    c(mm) 30 d(mm) 30
    e(mm) 9 M(Nm) -
    组件内容 2个半边合页,压铸锌,银灰色,4个抗扭块,2个螺纹衬套,2个隔离垫圈,2个沉头螺栓DIN7991 交货单位 1件
    重量(g) 320
    ·以0°至180°之间可任意调节角度的稳固连接
    ·松紧杆能进行快速调节
    ·也可以使用定位销进行固定
    ·可提供型材C系列相应的产品。

    基本信息

    交货单位 1件
     
    型号
    0.0.265.31
    0.0.373.91
    0.0.373.93
    0.0.419.80
    0.0.419.85
    型号数量折扣一般
    发货日
    a
    (mm)
    b
    (mm)
    c
    (mm)
    d
    (mm)
    e
    (mm)
    M
    (Nm)
    组件内容 重量
    (g)
    5天 404030309-2个半边合页,压铸锌,银灰色,4个抗扭块,2个螺纹衬套,2个隔离垫圈,2个沉头螺栓DIN7991320
    5天 408050509-2个半边合页,压铸锌,银灰色,4个抗扭块,2个螺纹衬套,2个隔离垫圈,2个沉头螺栓DIN79911
    5天 404030309202个半边合页,压铸锌,银灰色,4个抗扭块,螺纹衬套,衬套垫,隔离垫圈,松紧杆410
    5天 303022.522.57-2个半边合页,压铸锌,银灰色,4个抗扭块,2个螺纹衬套,2个隔离垫圈,2个沉头螺栓DIN7991125
    5天 303022.522.57102个半边合页,压铸锌,银灰色,4个抗扭块,螺纹衬套,衬套垫,隔离垫圈,松紧杆163

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 5个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    球轴承合页 8 系列 40x40
    item(依诺信)[德国] 球轴承合页 8 系列 40x40

    发货日: 5天

    8系列用 自由角度支架
    MISUMI 8系列用 自由角度支架

    发货日: 当天起

    卡固型材角锁组件8系列 32x18
    item(依诺信)[德国] 卡固型材角锁组件8系列 32x18

    发货日: 5天

    8-45系列用 自由角度支架
    MISUMI 8-45系列用 自由角度支架

    发货日: 当天起

    角件组件8系列 40×40
    item(依诺信)[德国] 角件组件8系列 40×40

    发货日: 5天

    不锈钢内门型四轴铰链 B-1404
    泷源(TAKIGEN) [日本] 不锈钢内门型四轴铰链 B-1404

    发货日: 当天

    6系列用 自由角度支架
    MISUMI 6系列用 自由角度支架

    发货日: 当天起

    不锈钢快拆式铰链HGS-204
    允际(TAI SAM)[中国台湾] 不锈钢快拆式铰链HGS-204

    发货日: 当天

    铰链座  尺寸固定型  双耳环π型
    MISUMI 铰链座 尺寸固定型 双耳环π型

    发货日: 5天起

    重物用蝶形铰链
    MISUMI 重物用蝶形铰链

    发货日: 当天

    重载用不锈钢蝶形铰链
    MISUMI 重载用不锈钢蝶形铰链

    发货日: 当天起

    多功能铰链 FB-735
    泷源(TAKIGEN) [日本] 多功能铰链 FB-735

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空