商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • 1.1.026.07
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    蝴蝶扣组件8系列 镀锌

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是蝴蝶扣组件8系列 镀锌-型号1.1.026.07的详情页。
    内有型号1.1.026.07的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    商品选择 蝴蝶锁扣组件 系列 型材8系列
    性能 镀锌 交货单位 1套
    扭矩 25Nm 组件内容 标准连接板8系列(St),专用半圆头螺栓(St)
    重量(g) 21

    基本信息

    商品选择 蝴蝶锁扣组件 系列 型材8系列
    性能 镀锌 交货单位 1套
    扭矩 25Nm 组件内容 标准连接板8系列(St),专用半圆头螺栓(St)
     
    型号
    1.1.026.07
    型号数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)
    5天 21

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    安全柵栏组件  A
    MISUMI 安全柵栏组件 A

    发货日: 11天起

    磁性扣件 8 系列,黑色
    item(依诺信)[德国] 磁性扣件 8 系列,黑色

    发货日: 5天

    球形尼龙扣件 8 系列
    item(依诺信)[德国] 球形尼龙扣件 8 系列

    发货日: 5天

    蝴蝶扣组件
    item(依诺信)[德国] 蝴蝶扣组件

    发货日: 5天

    磁力扣用底座

    ¥ 44.55起

    NIC_AUTOTEC 磁力扣用底座

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空