商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. a
  2. b
  3. c
  4. 颜色
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有13个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • a(mm)

    • 20
    • 30
    • 40
    • 60
    • 80
    • 120
  • b(mm)

    • 20
    • 30
    • 40
    • 60
    • 80
    • 120
  • c(mm)

    • 2.5
    • 3
    • 4
  • 颜色

    • 灰色
    • 黑色
  • 类型

    • 0.0.026.01
    • 0.0.026.02
    • 0.0.026.37
    • 0.0.370.09
    • 0.0.370.11
    • 0.0.419.22
    • 0.0.419.23
    • 0.0.419.24
    • 0.0.609.88
    • 0.0.627.16
    • 0.0.627.18
    • 0.0.627.20
    • 0.0.627.28
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    模块化尺寸规格用型材端盖

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ·玻璃纤维强化塑料制成的牢固端盖
    ·防振并且耐热
    ·尖锐边角保护
    ·也可提供大量的灰色产品设计
    ·可提供型材X系列相应的产品。

    展开

    型号 :

    • 13个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    a(mm) 40 b(mm) 40
    c(mm) 4 颜色 黑色
    材料 PA-GF 交货单位 1件
    重量(g) 4.8
    ·玻璃纤维强化塑料制成的牢固端盖
    ·防振并且耐热
    ·尖锐边角保护
    ·也可提供大量的灰色产品设计
    ·可提供型材X系列相应的产品。

    基本信息

    材料 PA-GF 交货单位 1件
     
    型号
    0.0.026.01
    0.0.026.02
    0.0.026.37
    0.0.370.09
    0.0.370.11
    0.0.419.22
    0.0.419.23
    0.0.419.24
    0.0.609.88
    0.0.627.16
    0.0.627.18
    0.0.627.20
    0.0.627.28
    型号数量折扣一般
    发货日
    a
    (mm)
    b
    (mm)
    c
    (mm)
    颜色 重量
    (g)
    5天 40404黑色4.8
    5天 80404黑色9.6
    5天 80804黑色19.4
    5天 20202.5黑色1.2
    5天 40202.5黑色2.2
    5天 30303黑色2.6
    5天 60303黑色5.2
    5天 60603黑色9.4
    5天 1201204黑色43.4
    5天 40404灰色4.8
    5天 80404灰色9.6
    5天 80804灰色19.4
    5天 120804灰色30.4

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 13个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    6系列用  型材端盖
    MISUMI 6系列用 型材端盖

    发货日: 当天起

    铝质角件组件8系列 40×40
    item(依诺信)[德国] 铝质角件组件8系列 40×40

    发货日: 5天

    T型槽螺母St
    item(依诺信)[德国] T型槽螺母St

    发货日: 5天

    扁型材用型材端盖
    MISUMI 扁型材用型材端盖

    发货日: 当天

    铝质合页
    item(依诺信)[德国] 铝质合页

    发货日: 5天

    尼龙挡块
    item(依诺信)[德国] 尼龙挡块

    发货日: 5天

    8系列用  厚型支架  2列槽用  4孔
    MISUMI 8系列用 厚型支架 2列槽用 4孔

    发货日: 当天起

    8系列  边长40mm铝合金型材  1列槽
    MISUMI 8系列 边长40mm铝合金型材 1列槽

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空