• 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调以减少延误时间,请谅解。

铝/塑料弓型把手HPU-AL系列

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

HPU-120AL

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
HPU-120AL
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

31.15 元

当天 100

Loading...

  1. 1

基本情报

本体种类 平面安装型 平面安装型种类 弓形 U型种类 直棒型
间距 P(mm) 120 本体材质 铝/塑胶 全高(mm) 6.5
附加功能 安装方法 圆孔 握柄直径 D(mm) 41
A(mm) 138 B(mm) 95 E(mm) 8.5
F(mm) 13.8

本页是铝/塑料弓型把手HPU-AL系列-型号HPU-120AL的详情页。
内有型号HPU-120AL的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687