法兰式深沟球轴承

法兰式深沟球轴承

·【滚道轮形状】滚珠
·【内外轮材质】钢
·法兰轴承从打印机、传真机到监控器,在日常生活中使用的家庭用品中都有着法兰轴承产品展现技术的空间。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

F608-2Z-SW

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
F608-2Z-SW
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
轴承座口径 种类

13.96 元

3天 标准型

Loading...

  1. 1

基本情报

轴孔径 d(φ) 8 滚动体材质 极限转速脂润滑(rpm) 27200
极限转速油润滑(rpm) 32000 滚道轮形状 滚珠 尺寸规格 公制
密封形式 双面防尘盖 负荷方向 径向 滚动体列数 单列
内外圈材质 外径 D(φ) 22 宽 B(mm) 7
基本额定动载荷(N) 3297 基本额定静载荷(N) 1368

本页是法兰式深沟球轴承-型号F608-2Z-SW的详情页。
内有型号F608-2Z-SW的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687