已完成选型
还剩6项
清除选项
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天
购买条件 :
购买件数 :
种类 | 接头 | 接头形状 | [变径] 渐缩型 |
外径公称 D(范围) | 1.0S~2.0S | 接头材质 | SUS316L |
连接种类1(左或大径侧) | 焊接 | 表面处理 | 内外面研磨 |
连接种类2(右或小径侧) | 焊接 | 外径公称 D(φ) | 3/4 |
直径/中心 | 异径/偏心 | 连接种类(同种/同径时) | 焊接 |
类型标准 | BPE标准 | 小头外径 | 3/4 |
大头外径 | 1/2 | 光洁度 | SF1光洁度 |
尺寸L(mm) | 101.6 |
种类 | 接头 | 接头形状 | 渐缩型 |
外径公称 D(范围) | 1.0S~2.0S | 接头材质 | SUS316L |
连接种类1(左或大径侧) | 焊接 | 表面处理 | 内外面研磨 |
连接种类2(右或小径侧) | 焊接 | 直径/中心 | 异径/偏心 |
连接种类(同种/同径时) | 焊接 | 类型标准 | BPE标准 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径公称 D (φ) | 小头外径 | 大头外径 | 光洁度 | 尺寸L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥154.52起 | 3天 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | SF1光洁度 | 101.6 | ||
¥152.16起 | 3天 | 1.0 | 1.0 | 1/2 | SF1光洁度 | 114.3 | ||
¥171.12起 | 3天 | 1.0 | 1.0 | 3/4 | SF1光洁度 | 101.6 | ||
¥189.71起 | 3天 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/2 | SF1光洁度 | 139.7 | ||
¥180.66起 | 3天 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/4 | SF1光洁度 | 127 | ||
¥159.53起 | 3天 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1.0 | SF1光洁度 | 127 | ||
¥263.32起 | 3天 | 2.0 | 2.0 | 1/2 | SF1光洁度 | 196.9 | ||
¥257.14起 | 3天 | 2.0 | 2.0 | 3/4 | SF1光洁度 | 184.2 | ||
¥217.62起 | 3天 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | SF1光洁度 | 184.2 | ||
¥188.72起 | 3天 | 2.0 | 2.0 | 1 1/2 | SF1光洁度 | 133.4 | ||
¥240.72起 | 3天 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | SF4光洁度 | 101.6 | ||
¥242.78起 | 3天 | 1.0 | 1.0 | 1/2 | SF4光洁度 | 114.3 | ||
¥273.65起 | 3天 | 1.0 | 1.0 | 3/4 | SF4光洁度 | 101.6 | ||
¥290.26起 | 3天 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/2 | SF4光洁度 | 139.7 | ||
¥276.59起 | 3天 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/4 | SF4光洁度 | 127 | ||
¥255.27起 | 3天 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1.0 | SF4光洁度 | 127 | ||
¥388.15起 | 3天 | 2.0 | 2.0 | 1/2 | SF4光洁度 | 196.9 | ||
¥379.81起 | 3天 | 2.0 | 2.0 | 3/4 | SF4光洁度 | 184.2 | ||
¥332.32起 | 3天 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | SF4光洁度 | 184.2 | ||
¥302.05起 | 3天 | 2.0 | 2.0 | 1 1/2 | SF4光洁度 | 133.4 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
3天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空