商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 外径公称 D(范围)
  2. 接头材质
  3. 外径公称 D
  4. 小头外径
  5. 大头外径
  6. 尺寸L
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有12个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 外径公称 D(范围)

    • 1.0S~2.0S
    • 2.5S~4.5S
  • 接头材质

    • SUS304
    • SUS316L
  • 外径公称 D(φ)

    • 1.0
    • 1 1/2
    • 2.0
    • 2 1/2
    • 3
    • 4.0
  • 小头外径

    • 1.0
    • 1 1/2
    • 2.0
    • 2 1/2
    • 3
    • 4.0
  • 大头外径

    • 1.0
    • 1 1/2
    • 2.0
    • 2 1/2
    • 3
    • 4.0
  • 尺寸L(mm)

    • 95.2
    • 114.4
    • 152.4
    • 165.2
    • 196.8
  • 类型

    • 7WA
    • 7WAS
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    卫生级管道配件 3A标准 焊接型长三通

    原价 :

    ¥ 45.82起

    价格(不含税):

    ¥ 45.82起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 45.82

    原价 :

    45.82

    价格(不含税):

    ¥ 45.82起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 45.82

    信息 :

    1次订单量20个及以上更便宜。

    展开

    型号 :

    • 12个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 接头 接头形状 T型三通
    外径公称 D(范围) 1.0S~2.0S 接头材质 SUS304
    连接种类1(左或大径侧) 焊接 表面处理 内外面研磨
    连接种类2(右或小径侧) 焊接 外径公称 D(φ) 1.0
    直径/中心 同径/同心 连接种类(同种/同径时) 焊接
    T型三通/十字四通连接部组合(A-B-C) 所有端口共通 类型标准 3A标准
    小头外径 1.0 大头外径 1.0
    尺寸L(mm) 95.2
    1次订单量20个及以上更便宜。

    基本信息

    种类 接头 接头形状 T型三通
    连接种类1(左或大径侧) 焊接 表面处理 内外面研磨
    连接种类2(右或小径侧) 焊接 直径/中心 同径/同心
    连接种类(同种/同径时) 焊接 T型三通/十字四通连接部组合(A-B-C) 所有端口共通
    类型标准 3A标准
    型号
    7WA-10
    7WA-15
    7WA-20
    7WA-25
    7WA-30
    7WA-40
    7WAS-10
    7WAS-15
    7WAS-20
    7WAS-25
    7WAS-30
    7WAS-40
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    外径公称 D(范围) 接头材质 外径公称 D
    (φ)
    小头外径 大头外径 尺寸L
    (mm)

    ¥45.82起

    3天 1.0S~2.0SSUS3041.01.01.095.2

    ¥51.12起

    3天 1.0S~2.0SSUS3041 1/21 1/21 1/2114.4

    ¥65.82起

    3天 1.0S~2.0SSUS3042.02.02.0152.4

    ¥86.02起

    3天 2.5S~4.5SSUS3042 1/22 1/22 1/2152.4

    ¥124.05起

    3天 2.5S~4.5SSUS304333165.2

    ¥231.78起

    3天 2.5S~4.5SSUS3044.04.04.0196.8

    ¥52.15起

    3天 1.0S~2.0SSUS316L1.01.01.095.2

    ¥64.71起

    3天 1.0S~2.0SSUS316L1 1/21 1/21 1/2114.4

    ¥79.72起

    3天 1.0S~2.0SSUS316L2.02.02.0152.4

    ¥124.15起

    3天 2.5S~4.5SSUS316L2 1/22 1/22 1/2152.4

    ¥163.76起

    3天 2.5S~4.5SSUS316L333165.2

    ¥284.65起

    3天 2.5S~4.5SSUS316L4.04.04.0196.8

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 12个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 45.82起

    价格 :

    ¥ 45.82起

    参考单价 :

    ¥ 45.82

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    等径短三通 3A标准

    ¥ 40.44起

    强淞(CSE) [中国] 等径短三通 3A标准

    发货日: 3天

    聚氯乙烯接头 TS 三通
    MISUMI 聚氯乙烯接头 TS 三通

    发货日: 5天起

    卫生级管道配件 3A标准 焊接型90°短弯头

    ¥ 29.50起

    强淞(CSE) [中国] 卫生级管道配件 3A标准 焊接型90°短弯头

    发货日: 3天起

    同心大小头 BPE标准

    ¥ 134.37起

    强淞(CSE) [中国] 同心大小头 BPE标准

    发货日: 3天

    卫生级管道配件 3A标准 盲板

    ¥ 24.37起

    强淞(CSE) [中国] 卫生级管道配件 3A标准 盲板

    发货日: 3天

    单铆钉卡箍 3A标准

    ¥ 28.46起

    强淞(CSE) [中国] 单铆钉卡箍 3A标准

    发货日: 当天起

    食品级清洁管用接头  套圈
    MISUMI 食品级清洁管用接头 套圈

    发货日: 当天起

    食品级清洁管接头  衬垫
    MISUMI 食品级清洁管接头 衬垫

    发货日: 当天

    卫生级管道配件 3A标准 焊式卡盘

    ¥ 28.90起

    强淞(CSE) [中国] 卫生级管道配件 3A标准 焊式卡盘

    发货日: 3天

    食品级清洁转换接头 外螺纹型
    MISUMI 食品级清洁转换接头 外螺纹型

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空