商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 内径 d
  2. 类型
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有8个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 内径 d(φ)

    • 9.5
    • 15.8
    • 22.2
    • 34.8
    • 47.5
    • 60.2
    • 72.9
    • 97.4
  • 类型

    • WVRAS
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    焊式止回阀 3A标准

    原价 :

    ¥ 241.31起

    价格(不含税):

    ¥ 241.31起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 241.31

    原价 :

    241.31

    价格(不含税):

    ¥ 241.31起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 241.31

    信息 :

    1次订单量20个及以上更便宜。

    展开

    型号 :

    • 8个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    密封材质 EPDM 种类 止回型
    工作流体 驱动种类 手动
    接头类型 直通型 内径 d(φ) 9.5
    最大压力(MPa) 1 表面处理 抛光
    蝶阀种类 固定旋塞式 接头种类 焊接型
    阀门主体材质 SUS316L
    1次订单量20个及以上更便宜。

    基本信息

    密封材质 EPDM 种类 止回型
    工作流体 驱动种类 手动
    接头类型 直通型 最大压力(MPa) 1
    表面处理 抛光 蝶阀种类 固定旋塞式
    阀门主体材质 SUS316L
    型号
    WVRAS-05
    WVRAS-08
    WVRAS-10
    WVRAS-15
    WVRAS-20
    WVRAS-25
    WVRAS-30
    WVRAS-40
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    内径 d
    (φ)
    接头种类

    ¥241.31起

    3天 9.5焊接型

    ¥305.89起

    3天 15.8焊接型

    ¥383.05起

    3天 22.2焊接型

    ¥433.27起

    3天 34.8焊接型

    ¥503.35起

    3天 47.5焊接型

    ¥673.68起

    3天 60.2焊接型

    ¥821.13起

    3天 72.9焊接型

    ¥1,014.17起

    3天 97.4焊接型

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 8个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 241.31起

    价格 :

    ¥ 241.31起

    参考单价 :

    ¥ 241.31

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    夹式止回阀 3A标准

    ¥ 252.03起

    强淞(CSE) [中国] 夹式止回阀 3A标准

    发货日: 3天

    黄铜止回阀

    ¥ 103.07起

    康泰(Cantai) [中国] 黄铜止回阀

    发货日: 当天

    夹式蝶阀 3A标准

    ¥ 292.61起

    强淞(CSE) [中国] 夹式蝶阀 3A标准

    发货日: 3天

    焊式蝶阀 3A标准

    ¥ 229.90起

    强淞(CSE) [中国] 焊式蝶阀 3A标准

    发货日: 3天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空