已完成选型
还剩3项
清除选项
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天
购买条件 :
购买件数 :
密封材质 | EPDM | 种类 | [蝶型] 蝶型 |
工作流体 | 水 | 驱动种类 | 手动 |
接头类型 | 直通型 | 内径 d(φ) | 22.1 |
最大压力(MPa) | 0.9 | 表面处理 | 抛光 |
蝶阀种类 | 固定旋塞式 | 接头种类 | 卫生级法兰型 |
阀门主体材质 | SUS304 |
型号 |
---|
CVA-10 |
CVA-15 |
CVA-20 |
CVA-25 |
CVA-30 |
CVA-40 |
CVAS-10 |
CVAS-15 |
CVAS-20 |
CVAS-25 |
CVAS-30 |
CVAS-40 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内径 d (φ) | 接头种类 | 阀门主体材质 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥292.61起 | 3天 | 22.1 | 卫生级法兰型 | SUS304 | ||
¥325.16起 | 3天 | 34.8 | 卫生级法兰型 | SUS304 | ||
¥353.27起 | 3天 | 47.5 | 卫生级法兰型 | SUS304 | ||
¥443.79起 | 3天 | 60.2 | 卫生级法兰型 | SUS304 | ||
¥512.30起 | 3天 | 72.2 | 卫生级法兰型 | SUS304 | ||
¥835.37起 | 3天 | 97.6 | 卫生级法兰型 | SUS304 | ||
¥339.11起 | 3天 | 22.1 | 卫生级法兰型 | SUS316L | ||
¥360.64起 | 3天 | 34.8 | 卫生级法兰型 | SUS316L | ||
¥450.67起 | 3天 | 47.5 | 卫生级法兰型 | SUS316L | ||
¥524.77起 | 3天 | 60.2 | 卫生级法兰型 | SUS316L | ||
¥658.36起 | 3天 | 72.2 | 卫生级法兰型 | SUS316L | ||
¥1,110.68起 | 3天 | 97.6 | 卫生级法兰型 | SUS316L |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
3天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空