• 2019/3/24 9:00~3/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网将于3月25日全新改版上线。新版本将对功能和用户界面进行了大幅提升,敬请期待。

迷你型接头类MSQL系列

迷你型接头类MSQL系列

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 迷你型接头类MSQL系列
  • 迷你型接头类MSQL系列
  • 迷你型接头类MSQL系列
  • 迷你型接头类MSQL系列

【特长】
迷你设计,产品尺寸小,便于在狭小空间安装。产品插拔简便顺畅。
螺纹涂胶,密封性能好
扣环轻按便可插拔。流通量大,流量损耗小。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
MSQL4-01
MSQL4-M3
MSQL4-M5
MSQL6-01
MSQL6-M5
型号数量折扣一般
发货日
环境温度
(℃)
D1
(φ)
连接口形状
当天 5~604R1/8
当天 5~604M3
当天 5~604M5
当天 5~606R1/8
当天 5~606M5

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 快速接头 接头种类 螺纹安装 方向 使用流体 空气
本体材质 标准(PBT) 用途 标准・迷你 螺纹部材质 黄铜
密封圈材质 标准(NBR) 螺纹安装 方向 弯头型 弯头 外螺纹弯头

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687