商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • PFC-200
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    空气调理组合 二点式组合-P系列

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是空气调理组合 二点式组合-P系列-型号PFC-200-A-PG10的详情页。
    内有型号PFC-200-A-PG10的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    12天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    12天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    调节器组件组合方式 [过滤调压阀+润滑器] 00023 设定压力范围(MPa) 0.05~0.85
    连接口径(") Rc1/4 过滤器 过滤精度 5μm
    压缩空气品质 一般干燥空气 最高工作压力(MPa) 0.95
    滤杯材质 树脂 滤杯护罩
    流向 标准流向(左→右) 过滤器 排水储存量(cm³) 20
    排水阀 自动 压力计 带标准型压力计
    润滑器 储油量(cm³) 30 排水方式 自动排水
    系统代码 PFC-200 压力计详细 圆型

    基本信息

    连接口径(") Rc1/4 过滤器 过滤精度 5μm
    压缩空气品质 一般干燥空气 最高工作压力(MPa) 0.95
    滤杯材质 树脂 滤杯护罩
    流向 标准流向(左→右) 过滤器 排水储存量(cm³) 20
    排水阀 自动 压力计 带标准型压力计
    润滑器 储油量(cm³) 30 排水方式 自动排水
    系统代码 PFC-200 压力计详细 圆型
     
    型号
    PFC-200-A-PG10
    型号数量折扣一般
    发货日
    设定压力范围
    (MPa)
    12天 0.05~0.85

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    12天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    空气调理组合 NFC新系列 二点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 NFC新系列 二点式组合

    发货日: 当天起

    空气调理组合 N新系列 三点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 N新系列 三点式组合

    发货日: 当天起

    调压过滤器 N新系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器 N新系列

    发货日: 当天起

    空气调理组合 N新系列 二点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 N新系列 二点式组合

    发货日: 当天起

    截止阀 GZ系列

    ¥ 66.38起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 截止阀 GZ系列

    发货日: 当天

    空气过滤调节器·过滤器
    MISUMI 空气过滤调节器·过滤器

    发货日: 当天起

    空气调理组合 NC新系列 三点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 NC新系列 三点式组合

    发货日: 当天起

    调压过滤器 NFR新系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器 NFR新系列

    发货日: 当天起

    空气过滤调节器·润滑器
    MISUMI 空气过滤调节器·润滑器

    发货日: 5天起

    空气调理组合 二点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 二点式组合

    发货日: 当天起

    空气调理组合 三点式组合
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 空气调理组合 三点式组合

    发货日: 当天起

    调压过滤器A/B/CFR
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器A/B/CFR

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空