已完成选型
还剩13项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
原价:
--
包装规格:
1个装
发货日:
米思米闪达
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
米思米闪达
当天起
购买条件:
购买件数:
调节器组件组合方式 | [过滤调压阀+润滑器] 00023 | 设定压力范围(MPa) | 0.05~0.85 |
连接口径(") | Rc1/8 | 过滤器 过滤精度 | 5μm |
压缩空气品质 | 一般干燥空气 | 最高工作压力(MPa) | 0.95 |
滤杯材质 | 树脂 | 滤杯护罩 | 无 |
流向 | 标准流向(左→右) | 过滤器 排水储存量(cm³) | 15 |
排水阀 | 手动 | 压力计 | 带标准型压力计 |
润滑器 储油量(cm³) | 25 | 组装结构 | 标准型 |
杯子种类 | 不带保护盖 | 排水方式 | 手动排水 |
系统代码 | NFLD100 | 压力计详细 | 圆型 |
公制螺纹接口尺寸 | - |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 设定压力范围 (MPa) | 连接口径 (") | 滤杯材质 | 滤杯护罩 | 过滤器 排水储存量 (cm³) | 排水阀 | 润滑器 储油量 (cm³) | 组装结构 | 杯子种类 | 排水方式 | 系统代码 | 压力计详细 | 公制螺纹接口尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 无 | 15 | 手动 | 25 | 标准型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD100 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 无 | 15 | 手动 | 25 | 标准型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD100 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | - | 树脂 | 无 | 15 | 手动 | 25 | 标准型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD100 | 圆型 | M5 | ||
5天 | 0.05~0.85 | - | 树脂 | 无 | 15 | 手动 | 25 | 标准型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD100 | 圆型 | M5 | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 不带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 不带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 有 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 有 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 带保护盖 | 手动排水附保护盖、插管接头 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 带保护盖 | 手动排水附保护盖、插管接头 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 调压后连接块型 | 不带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 调压后连接块型 | 不带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 有 | 60 | 自动 | 90 | 调压后连接块型 | 带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 有 | 60 | 自动 | 90 | 调压后连接块型 | 带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 调压后连接块型 | 带保护盖 | 手动排水附保护盖、插管接头 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 调压后连接块型 | 带保护盖 | 手动排水附保护盖、插管接头 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 调压后连接块型 | 带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 调压后连接块型 | 带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 调压后连接块型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/8 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 调压后连接块型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 不带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
当天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 不带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
当天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 有 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 有 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 带保护盖 | 手动排水附保护盖、插管接头 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 带保护盖 | 手动排水附保护盖、插管接头 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
当天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 调压后连接块型 | 不带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 调压后连接块型 | 不带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 有 | 60 | 自动 | 90 | 调压后连接块型 | 带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 有 | 60 | 自动 | 90 | 调压后连接块型 | 带保护盖 | 自动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 调压后连接块型 | 带保护盖 | 手动排水附保护盖、插管接头 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 调压后连接块型 | 带保护盖 | 手动排水附保护盖、插管接头 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 调压后连接块型 | 带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 有 | 60 | 手动 | 90 | 调压后连接块型 | 带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 调压后连接块型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 调压后连接块型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD200 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD300 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 不带保护盖 | 手动排水附保护盖、插管接头 | NFLD300 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 不带保护盖 | 手动排水附保护盖、插管接头 | NFLD300 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 不带保护盖 | 手动排水 | NFLD300 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 长杯 | 自动排水 | NFLD300 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 长杯 | 自动排水 | NFLD300 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 长杯 | 手动排水 | NFLD300 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 长杯 | 手动排水附保护盖、插管接头 | NFLD300 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 长杯 | 手动排水附保护盖、插管接头 | NFLD300 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 手动 | 90 | 标准型 | 长杯 | 手动排水 | NFLD300 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 长杯 | 半自动排水 | NFLD300 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 长杯 | 半自动排水附接头 | NFLD300 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 长杯 | 半自动排水附接头 | NFLD300 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 树脂 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 长杯 | 半自动排水 | NFLD300 | 圆型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 金属 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 金属杯 | 自动排水 | NFLD300 | 方型 | - | ||
5天 | 0.05~0.85 | Rc1/4 | 金属 | 无 | 60 | 自动 | 90 | 标准型 | 金属杯 | 自动排水 | NFLD300 | 圆型 | - |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日:
米思米闪达
当天起
购买件数:
总价:
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空