商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 供给侧 连接种类
  2. 供给侧 连接尺寸
  3. 控制侧 连接种类
  4. 控制侧 连接尺寸
  5. 系统代码
  6. 压力表
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有20个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 供给侧 连接种类

    • Rc
    • 其它
      • M
  • 供给侧 连接尺寸

    • M5
    • 1/8
    • 1/4
    • 3/8
    • 1/2
    • 3/4
    • 1
  • 控制侧 连接种类

    • Rc
    • 其它
      • M
  • 控制侧 连接尺寸

    • M5
    • 1/8
    • 1/4
    • 3/8
    • 1/2
    • 3/4
    • 1
  • 系统代码

    • NRM100
    • NRM200
    • NRM300
    • NRM400
    • NRM500
  • 压力表

    • PR05
    • PR10
    • 方型
  • 类型

    • NRM100
    • NRM200
    • NRM300
    • NRM400
    • NRM500
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    调压器 N新系列

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 20个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    调压阀/增压阀 [增压阀] 00006 调压阀种类 标准
    使用流体 空气 形状 标准
    使用环境 标准 排气机构
    逆流功能 供给侧 连接种类 Rc
    供给侧 连接尺寸 1/8 使用压力范围(MPa) 0.05~0.85
    流向 控制侧 连接种类 Rc
    控制侧 连接尺寸 1/8 压力计 带压力计
    系统代码 NRM100 压力表 PR05

    基本信息

    调压阀种类 标准 使用流体 空气
    形状 标准 使用环境 标准
    排气机构 逆流功能
    流向 压力计 带压力计
     
    型号
    NRM100-01-PR05
    NRM100-M5-PR05
    NRM200-01
    NRM200-01-PR10
    NRM200-02
    NRM200-02-PR10
    NRM300-02
    NRM300-02-PR10
    NRM300-03
    NRM300-03-PR10
    NRM400-02
    NRM400-02-PR10
    NRM400-03
    NRM400-03-PR10
    NRM400-04
    NRM400-04-PR10
    NRM500-06
    NRM500-06-PR10
    NRM500-10
    NRM500-10-PR10
    型号数量折扣一般
    发货日
    供给侧 连接种类 供给侧 连接尺寸 使用压力范围
    (MPa)
    控制侧 连接种类 控制侧 连接尺寸 系统代码 压力表
    5天 Rc1/80.05~0.85Rc1/8NRM100PR05
    5天 [其它] MM50.05~0.85[其它] MM5NRM100PR05
    5天 Rc1/80.05~0.85Rc1/8NRM200方型
    5天 Rc1/80.05~0.85Rc1/8NRM200PR10
    5天 Rc1/40.05~0.85Rc1/4NRM200方型
    5天 Rc1/40.05~0.85Rc1/4NRM200PR10
    5天 Rc1/40.05~0.85Rc1/4NRM300方型
    5天 Rc1/40.05~0.85Rc1/4NRM300PR10
    5天 Rc3/80.05~0.85Rc3/8NRM300方型
    5天 Rc3/80.05~0.85Rc3/8NRM300PR10
    5天 Rc1/40.05~0.85Rc1/4NRM400方型
    5天 Rc1/40.05~0.85Rc1/4NRM400PR10
    5天 Rc3/80.05~0.85Rc3/8NRM400方型
    5天 Rc3/80.05~0.85Rc3/8NRM400PR10
    5天 Rc1/20.05~0.85Rc1/2NRM400方型
    5天 Rc1/20.05~0.85Rc1/2NRM400PR10
    5天 Rc3/40.05~0.85Rc3/4NRM500方型
    5天 Rc3/40.05~0.85Rc3/4NRM500PR10
    5天 Rc10.05~0.85Rc1NRM500方型
    5天 Rc10.05~0.85Rc1NRM500PR10

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 20个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    调压器 RM・RC・RB
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压器 RM・RC・RB

    发货日: 当天起

    调压过滤器 NFR新系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器 NFR新系列

    发货日: 当天起

    调压器 NR新系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压器 NR新系列

    发货日: 5天

    空气减压阀
    MISUMI 空气减压阀

    发货日: 当天

    调压器 AR・BR・CR
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压器 AR・BR・CR

    发货日: 当天起

    调压阀(NL4-RGS系列)

    ¥ 776.00起

    博世(BOSCH) [德国] 调压阀(NL4-RGS系列)

    发货日: 当天

    调压阀(NL2-RGS系列)

    ¥ 495.00起

    博世(BOSCH) [德国] 调压阀(NL2-RGS系列)

    发货日: 当天

    压力控制阀 减压阀 管接头
    匹士克(PISCO) [日本] 压力控制阀 减压阀 管接头

    发货日: 当天起

    调压过滤器 N新系列
    气立可(CHELIC) [中国台湾] 调压过滤器 N新系列

    发货日: 当天起

    压力控制阀 减压阀 带仪表管接头
    匹士克(PISCO) [日本] 压力控制阀 减压阀 带仪表管接头

    发货日: 当天

    调压阀(NL1-RGS系列)

    ¥ 198.00起

    博世(BOSCH) [德国] 调压阀(NL1-RGS系列)

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空