商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 适用缸径(mm)
  2. 类型
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有5个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 适用缸径(mm)

    • 40
    • 50
    • 63
    • 80
    • 100
  • 类型

    • S1-B2
  • 按发货日筛选

    SCA2、JSC3、USC用附件 双耳环支撑件
    SCA2、JSC3、USC用附件 双耳环支撑件

    原价 :

    ¥ 108.02起

    价格(不含税):

    ¥ 108.02起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 108.02

    原价 :

    108.02

    价格(不含税):

    ¥ 108.02起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 108.02

    型号 :

    • 5个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    适用气缸系列 SCA2・JSC3・USC 支承形式 双耳环支撑件
    适用缸径(mm) 40

    基本信息

    适用气缸系列 SCA2・JSC3・USC 支承形式 双耳环支撑件
    型号
    S1-B2-40
    S1-B2-50
    S1-B2-63
    S1-B2-80
    S1-B2-100
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    适用缸径(mm)

    108.02 元

    5天 40

    108.02 元

    5天 50

    165.62 元

    5天 63

    309.63 元

    5天 80

    338.44 元

    5天 100

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    5个备选型号
     复制

    原价 :

    ¥ 108.02起

    价格 :

    ¥ 108.02起

    参考单价 :

    ¥ 108.02

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    CMK2、CMA2、CKV2、JSK2用附件 双耳环支撑件

    ¥ 27.13起

    喜开理(CKD) [日本] CMK2、CMA2、CKV2、JSK2用附件 双耳环支撑件

    发货日: 5天

    气缸连接附件 Y接头 F-M□YF

    ¥ 10.44起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 气缸连接附件 Y接头 F-M□YF

    发货日: 15天

    标准汽缸 SC系列 基本型
    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 标准汽缸 SC系列 基本型

    发货日: 12天

    SCW气缸双耳环支架

    ¥ 41.96起

    喜开理(CKD) [日本] SCW气缸双耳环支架

    发货日: 5天

    SCA2、JSC3、USC、HCA附件 耳环用销

    ¥ 28.80

    喜开理(CKD) [日本] SCA2、JSC3、USC、HCA附件 耳环用销

    发货日: 5天

    SCG、JSG用附件 双耳环支撑件

    ¥ 97.22起

    喜开理(CKD) [日本] SCG、JSG用附件 双耳环支撑件

    发货日: 5天

    标准气缸 SC系列 安装附件

    ¥ 7.31起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 标准气缸 SC系列 安装附件

    发货日: 15天

    关节接头  固定型
    MISUMI 关节接头 固定型

    发货日: 当天起

    不锈钢迷你气缸 MA系列 安装附件

    ¥ 3.13起

    亚德客(AirTAC) [中国台湾] 不锈钢迷你气缸 MA系列 安装附件

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空