• 2019/3/24 9:00~3/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网将于3月25日全新改版上线。新版本将对功能和用户界面进行了大幅提升,敬请期待。

滑台气缸 CTX系列 缸径10・16

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CTX10-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100]
CTX16-[10,​20,​30,​40,​50,​75,​100,​125,​150]
型号数量折扣一般
发货日
气缸内径
(φ)
最高工作压力
(MPa)
最低工作压力
(MPa)
15天 100.70.15
15天 160.70.15

Loading...

  1. 1

基本情报

使用环境 通用 使用温度范围(℃) -10~60 活塞杆动作方式 双杆
气缸动作方式 双动 本体形状 带导向 端锁功能
气阀有无

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687