商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 螺纹公称 M
  2. 握柄长度 H
  3. 全长 L
  4. 握柄直径 D
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有8个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹公称 M

    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • 握柄长度 H(mm)

    • 40
    • 50
    • 65
    • 80
    • 90
  • 全长 L(mm)

    • 40
    • 50
    • 65
    • 80
    • 90
  • 握柄直径 D(mm)

    • 18
    • 21
    • 23
    • 26
    • 28
  • 类型

  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    长珠旋钮 1140

    原价 :

    ¥ 11.13起

    价格(不含税):

    ¥ 11.13起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 11.13

    原价 :

    11.13

    价格(不含税):

    ¥ 11.13起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 11.13

    型号 :

    • 8个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹公称 M M6 安装方法 内螺纹
    种类 固定型 握柄材质 [酚醛树脂] 电木
    握柄长度 H(mm) 40 握柄表面处理 阳极氧化处理
    安装部材质 [树脂] 电木 安装部表面处理 四氧化三铁保护膜(发黑处理)
    全长 L(mm) 40 握柄直径 D(mm) 18

    基本信息

    安装方法 内螺纹 种类 固定型
    握柄材质 电木 握柄表面处理 阳极氧化处理
    安装部材质 电木 安装部表面处理 四氧化三铁保护膜(发黑处理)
    型号
    1140-18-M6
    1140-21-M6
    1140-21-M8
    1140-23-M8
    1140-23-M10
    1140-26-M10
    1140-26-M12
    1140-28-M12
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    螺纹公称 M 握柄长度 H
    (mm)
    全长 L
    (mm)
    握柄直径 D
    (mm)

    ¥11.13起

    当天 M6404018

    ¥14.28起

    当天 M6505021

    ¥14.28起

    当天 M8505021

    ¥15.54起

    当天 M8656523

    ¥12.95起

    当天 M10656523

    ¥16.63起

    当天 M10808026

    ¥16.63起

    当天 M12808026

    ¥20.92起

    当天 M12909028

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 8个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 11.13起

    价格 :

    ¥ 11.13起

    参考单价 :

    ¥ 11.13

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    固定握柄
    MISUMI 固定握柄

    发货日: 当天

    固定握柄把手
    MISUMI 固定握柄把手

    发货日: 当天起

    球型握柄
    MISUMI 球型握柄

    发货日: 当天起

    带盖旋转握柄
    MISUMI 带盖旋转握柄

    发货日: 当天

    旋转球
    MISUMI 旋转球

    发货日: 当天

    不锈钢固定 旋转握柄
    MISUMI 不锈钢固定 旋转握柄

    发货日: 当天

    固定·旋转易握握柄
    MISUMI 固定·旋转易握握柄

    发货日: 当天

    带角度手柄
    MISUMI 带角度手柄

    发货日: 当天起

    【经济型】固定握柄把手
    MISUMI 【经济型】固定握柄把手

    发货日: 当天

    【经济型】旋转握柄
    MISUMI 【经济型】旋转握柄

    发货日: 当天

    锥形旋转握柄
    MISUMI 锥形旋转握柄

    发货日: 当天

    小型旋转握柄
    MISUMI 小型旋转握柄

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空