商品分类

  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

长珠固定把手 1100

原价:

¥17.98起

价格(不含税):

¥17.98起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥17.98

原价:

¥17.98起

价格(不含税):

¥17.98起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥17.98

清除全部选项

螺纹公称 M :

M6

M10

握柄长度 H (mm) :

40

50

65

握柄直径 D (mm) :

18

21

23

连接螺纹长度 (mm) :

12

13

14

类型 :

1100

型号 :

  • 3个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

基本信息

安装方法 外螺纹 种类 固定型
握柄材质 电木 握柄表面处理 阳极氧化处理
安装部材质 钢铁 安装部表面处理 镀锌
型号
1100-18-M6
1100-21-M6
1100-23-M10
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
螺纹公称 M 握柄长度 H
(mm)
握柄直径 D
(mm)
连接螺纹长度
(mm)

¥17.98起

当天 M6401812

¥23.23起

当天 M6502113

¥22.05起

当天 M10652314

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

带盖旋转握柄
MISUMI 带盖旋转握柄

发货日: 当天

旋转把手 1010

¥ 14.77起

汉德威(HANDERWELL) [中国台湾] 旋转把手 1010

发货日: 当天

固定握柄把手
MISUMI 固定握柄把手

发货日: 当天起

(经济型)旋转握柄
MISUMI (经济型)旋转握柄

发货日: 当天

(经济型)固定握柄把手
MISUMI (经济型)固定握柄把手

发货日: 当天

锥形旋转握柄
MISUMI 锥形旋转握柄

发货日: 当天

固定握柄
MISUMI 固定握柄

发货日: 当天

球型握柄
MISUMI 球型握柄

发货日: 当天起

旋转球
MISUMI 旋转球

发货日: 当天

不锈钢固定 旋转握柄
MISUMI 不锈钢固定 旋转握柄

发货日: 当天

固定·旋转易握握柄
MISUMI 固定·旋转易握握柄

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空