商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

根据数量多少打折

球形旋钮 1120

原价:

¥58.78起

价格(不含税):

¥58.78起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥58.78

原价:

¥58.78起

价格(不含税):

¥58.78起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥58.78

清除全部选项

螺纹公称 M :

M4

M5

M6

M8

M10

M12

握柄长度 H (mm) :

15

18

22.5

29

37

46

全长 L (mm) :

15

18

22.5

29

37

46

握柄直径 D (mm) :

16

20

25

32

40

50

类型 :

1121

型号 :

  • 6个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

基本信息

形状 球型 安装方法 内螺纹
种类 固定型 握柄材质 铝合金
握柄表面处理 抛光 安装部材质 铝合金
安装部表面处理 镀铬
型号
1121-16-M4
1121-20-M5
1121-25-M6
1121-32-M8
1121-40-M10
1121-50-M12
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
螺纹公称 M 握柄长度 H
(mm)
全长 L
(mm)
握柄直径 D
(mm)

¥66.89起

当天 M4151516

¥58.78起

当天 M5181820

¥69.22起

当天 M622.522.525

¥109.67起

当天 M8292932

¥125.40起

当天 M10373740

¥191.53起

当天 M12464650

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

球形旋钮 1130

¥ 28.90起

汉德威(HANDERWELL) [中国台湾] 球形旋钮 1130

发货日: 当天

固定握柄把手
MISUMI 固定握柄把手

发货日: 当天起

球型握柄
MISUMI 球型握柄

发货日: 当天起

固定握柄
MISUMI 固定握柄

发货日: 当天

带盖旋转握柄
MISUMI 带盖旋转握柄

发货日: 当天

旋转球
MISUMI 旋转球

发货日: 当天

不锈钢固定 旋转握柄
MISUMI 不锈钢固定 旋转握柄

发货日: 当天

固定·旋转易握握柄
MISUMI 固定·旋转易握握柄

发货日: 当天

带角度手柄
MISUMI 带角度手柄

发货日: 当天起

(经济型)固定握柄把手
MISUMI (经济型)固定握柄把手

发货日: 当天

(经济型)旋转握柄
MISUMI (经济型)旋转握柄

发货日: 当天

锥形旋转握柄
MISUMI 锥形旋转握柄

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空