商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 螺纹公称 M
  2. 握柄长度 H
  3. 全长 L
  4. 握柄直径 D
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有20个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹公称 M

    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • 握柄长度 H(mm)

    • 11.2
    • 15
    • 18
    • 22.5
    • 28
    • 29
    • 32.5
    • 37
    • 46
  • 全长 L(mm)

    • 11.2
    • 15
    • 18
    • 22.5
    • 28
    • 29
    • 32.5
    • 37
    • 46
  • 握柄直径 D(mm)

    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 50
  • 类型

    • 1110
    • 1111
  • 过滤CAD

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    球形旋钮 1110

    原价:

    ¥9.90起

    价格(不含税):

    ¥9.90起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥9.90

    原价:

    9.90

    价格(不含税):

    ¥9.90起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥9.90

    型号:

    • 20个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹公称 M M4 形状 球型
    安装方法 内螺纹 种类 固定型
    握柄材质 [酚醛树脂] 电木 握柄长度 H(mm) 11.2
    握柄表面处理 阳极氧化处理 安装部材质 [钢] 钢铁
    安装部表面处理 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 全长 L(mm) 11.2
    握柄直径 D(mm) 12

    基本信息

    形状 球型 安装方法 内螺纹
    种类 固定型 握柄材质 电木
    握柄表面处理 阳极氧化处理 安装部材质 钢铁
    安装部表面处理 四氧化三铁保护膜(发黑处理)
    型号
    1110-12-M4
    1110-16-M4
    1110-16-M5
    1110-20-M5
    1110-20-M6
    1110-25-M6
    1110-25-M8
    1110-30-M8
    1110-32-M8
    1110-32-M10
    1110-35-M10
    1110-40-M10
    1110-40-M12
    1110-50-M12
    1111-16-M4
    1111-20-M5
    1111-25-M6
    1111-32-M8
    1111-40-M10
    1111-50-M12
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    螺纹公称 M 握柄长度 H
    (mm)
    全长 L
    (mm)
    握柄直径 D
    (mm)

    ¥10.92起

    当天 M411.211.212

    ¥13.19起

    当天 M4151516

    ¥15.39起

    当天 M5151516

    ¥11.88起

    当天 M5181820

    ¥9.90起

    当天 M6181820

    ¥11.27起

    当天 M622.522.525

    ¥15.78起

    当天 M822.522.525

    ¥11.83起

    当天 M8282830

    ¥15.88起

    当天 M8292932

    ¥18.52起

    当天 M10292932

    ¥19.15起

    当天 M1032.532.535

    ¥20.75起

    当天 M10373740

    ¥23.35起

    当天 M12373740

    ¥25.87起

    当天 M12464650

    ¥13.52起

    当天 M4151516

    ¥15.05起

    当天 M5181820

    ¥16.04起

    当天 M622.522.525

    ¥17.15起

    当天 M8292932

    ¥25.28起

    当天 M10373740

    ¥29.33起

    当天 M12464650

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 20个备选型号

     复制

    原价:

    ¥9.90起

    价格:

    ¥9.90起

    参考单价:

    ¥9.90

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    球形旋钮 1130

    ¥ 28.90起

    汉德威(HANDERWELL) [中国台湾] 球形旋钮 1130

    发货日: 当天

    球形旋钮 1120

    ¥ 58.78起

    汉德威(HANDERWELL) [中国台湾] 球形旋钮 1120

    发货日: 当天

    (经济型)型握柄圆孔型经济型
    MISUMI (经济型)型握柄圆孔型经济型

    发货日: 当天

    塑料 球型握柄 (PB,PC)
    今尾(IMAO) [日本] 塑料 球型握柄 (PB,PC)

    发货日: 当天起

    旋转球
    MISUMI 旋转球

    发货日: 当天

    球型握柄
    MISUMI 球型握柄

    发货日: 当天起

    固定握柄把手
    MISUMI 固定握柄把手

    发货日: 当天起

    固定握柄
    MISUMI 固定握柄

    发货日: 当天

    带盖旋转握柄
    MISUMI 带盖旋转握柄

    发货日: 当天

    不锈钢固定 旋转握柄
    MISUMI 不锈钢固定 旋转握柄

    发货日: 当天

    固定·旋转易握握柄
    MISUMI 固定·旋转易握握柄

    发货日: 当天

    带角度手柄
    MISUMI 带角度手柄

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空