商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩11

    清除选项

  1. 握柄长度 H
  2. 全长 L
  3. 握柄直径 D
  4. 特殊螺纹公称
  5. B
  6. C
  7. D
  8. E
  9. F
  10. G
  11. 类型
  12. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有4个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 握柄长度 H(mm)

    • 46
    • 64
    • 75
    • 85
  • 全长 L(mm)

    • 64
    • 82
    • 97
    • 119
  • 握柄直径 D(mm)

    • 16
    • 19
    • 23
    • 29
  • 特殊螺纹公称

    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • B

    • 10
    • 12
    • 22
  • C

    • 8
    • 10
    • 12
  • D

    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • E

    • 64
    • 82
    • 97
    • 119
  • F

    • 16
    • 19
    • 23
    • 29
  • G

    • 6
    • 8
    • 10
  • 类型

  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    发货时间

    铝锌合金电镀/喷砂旋转握柄

    原价:

    ¥25.85起

    价格(不含税):

    ¥25.85起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥25.85

    原价:

    25.85

    价格(不含税):

    ¥25.85起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥25.85

    信息:

    1次订单量10个及以上更便宜

    展开

    型号:

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状 沙漏型 安装方法 外螺纹
    种类 旋转型 握柄材质 [铝合金] 铝锌合金
    握柄长度 H(mm) 46 握柄表面处理 电解抛光
    安装部材质 安装部表面处理 电解抛光
    全长 L(mm) 64 握柄直径 D(mm) 16
    特殊螺纹公称 M6 B 10
    C 8 D M6
    E 64 F 16
    G 6 螺纹部材质 铝锌合金
    螺纹部表面处理 电镀 重量(g) 70
    1次订单量10个及以上更便宜

    基本信息

    形状 沙漏型 安装方法 外螺纹
    种类 旋转型 握柄材质 铝锌合金
    握柄表面处理 电解抛光 安装部材质
    安装部表面处理 电解抛光 螺纹部材质 铝锌合金
    螺纹部表面处理 电镀
    型号
    HZ-M6
    HZ-M8
    HZ-M10
    HZ-M12
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    握柄长度 H
    (mm)
    全长 L
    (mm)
    握柄直径 D
    (mm)
    特殊螺纹公称 B C D E F G 重量
    (g)

    ¥25.85起

    当天 466416M6108M66416670

    ¥27.55起

    当天 648219M8108M882196100

    ¥27.10起

    当天 759723M101210M1097238170

    ¥30.80起

    当天 8511929M122212M121192910280

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 4个备选型号

     复制

    原价:

    ¥25.85起

    价格:

    ¥25.85起

    参考单价:

    ¥25.85

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    固定·旋转易握握柄
    MISUMI 固定·旋转易握握柄

    发货日: 当天

    转动手柄(HY8310.5)

    ¥ 16.72起

    华洋 [中国] 转动手柄(HY8310.5)

    发货日: 当天

    固定握柄把手
    MISUMI 固定握柄把手

    发货日: 当天起

    球型握柄
    MISUMI 球型握柄

    发货日: 当天起

    固定握柄
    MISUMI 固定握柄

    发货日: 当天

    带盖旋转握柄
    MISUMI 带盖旋转握柄

    发货日: 当天

    旋转球
    MISUMI 旋转球

    发货日: 当天

    不锈钢固定 旋转握柄
    MISUMI 不锈钢固定 旋转握柄

    发货日: 当天

    带角度手柄
    MISUMI 带角度手柄

    发货日: 当天起

    (经济型)固定握柄把手
    MISUMI (经济型)固定握柄把手

    发货日: 当天

    (经济型)旋转握柄
    MISUMI (经济型)旋转握柄

    发货日: 当天

    锥形旋转握柄
    MISUMI 锥形旋转握柄

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空