商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    电木旋转握柄

    原价 :

    ¥ 16.45起

    价格(不含税):

    ¥ 16.45起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 16.45

    原价 :

    16.45

    价格(不含税):

    ¥ 16.45起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 16.45

    信息 :

    1次订单量20个及以上更便宜

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是电木旋转握柄-型号HHPR-22-M6的详情页。
    内有型号HHPR-22-M6的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装方法 外螺纹 种类 旋转型
    握柄材质 [尼龙] 电木 握柄长度 H(mm) 50
    握柄表面处理 安装部材质
    安装部表面处理 [镀铬] 镀白锌 全长 L(mm) 64
    握柄直径 D(mm) 22 特殊螺纹公称 M6
    B 10 C 12
    D M6 E 17
    F 22 G 2
    H 3 螺纹部材质 SS400
    螺纹部表面处理 镀白锌 重量(g) 50
    1次订单量20个及以上更便宜

    基本信息

    安装方法 外螺纹 种类 旋转型
    握柄材质 电木 握柄长度 H(mm) 50
    握柄表面处理 安装部材质
    安装部表面处理 镀白锌 全长 L(mm) 64
    握柄直径 D(mm) 22 特殊螺纹公称 M6
    B 10 C 12
    D M6 E 17
    F 22 G 2
    H 3 螺纹部材质 SS400
    螺纹部表面处理 镀白锌
    型号
    HHPR-22-M6
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)

    ¥16.45起

    当天 50

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 16.45起

    价格 :

    ¥ 16.45起

    参考单价 :

    ¥ 16.45

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    长珠固定把手 1100

    ¥ 17.98起

    汉德威(HANDERWELL) [中国台湾] 长珠固定把手 1100

    发货日: 当天

    固定握柄
    MISUMI 固定握柄

    发货日: 当天

    固定·旋转易握握柄
    MISUMI 固定·旋转易握握柄

    发货日: 当天

    固定握柄把手
    MISUMI 固定握柄把手

    发货日: 当天起

    球型握柄
    MISUMI 球型握柄

    发货日: 当天起

    带盖旋转握柄
    MISUMI 带盖旋转握柄

    发货日: 当天

    旋转球
    MISUMI 旋转球

    发货日: 当天

    不锈钢固定 旋转握柄
    MISUMI 不锈钢固定 旋转握柄

    发货日: 当天

    带角度手柄
    MISUMI 带角度手柄

    发货日: 当天起

    【经济型】固定握柄把手
    MISUMI 【经济型】固定握柄把手

    发货日: 当天

    【经济型】旋转握柄
    MISUMI 【经济型】旋转握柄

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空