商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩17

    清除选项

  1. 螺纹公称 M
  2. 形状
  3. 安装方法
  4. 种类
  5. 握柄材质
  6. 握柄长度 H
  7. 全长 L
  8. 握柄直径 D
  9. B
  10. C
  11. D
  12. E
  13. F
  14. G
  15. 螺纹部材质
  16. 螺纹部表面处理
  17. 类型
  18. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹公称 M

    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • 形状

    • 杆型(锥形杆)
  • 安装方法

    • 外螺纹
    • 内螺纹
  • 种类

    • 旋转型
    • 旋转折叠型
  • 握柄材质

    • 酚醛树脂
      • 塑胶
    • 尼龙
      • 电木
  • 握柄长度 H(mm)

    • 53
    • 65
    • 68
    • 80
    • 81
    • 90
  • 全长 L(mm)

    • 70
    • 86
    • 89
    • 101
    • 102
    • 108
    • 110
  • 握柄直径 D(mm)

    • 19
    • 23
    • 26
    • 28
  • B

    • 5.8
    • 6.8
    • 9.0
    • 23
    • 26
    • 28
  • C

    • 17
    • 21
    • 28
    • 65
    • 68
    • 80
    • 90
  • D

    • M8
    • M10
    • M12
    • 21
    • 24
  • E

    • 20
    • 20.1
    • 70
    • 102
    • 108
  • F

    • M6
    • M10
    • 19
    • 28
  • G

  • 螺纹部材质

    • SUM23
    • S45C
  • 螺纹部表面处理

    • 染黑
    • 电镀
  • 类型

    • HH
    • HL
    • HL-A
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    塑胶旋转握柄

    原价 :

    ¥ 9.28起

    价格(不含税):

    ¥ 9.28起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 9.28

    原价 :

    9.28

    价格(不含税):

    ¥ 9.28起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 9.28

    信息 :

    1次订单量20个及以上更便宜

    展开

    型号 :

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹公称 M M8 形状 杆型(锥形杆)
    安装方法 外螺纹 种类 旋转型
    握柄材质 [酚醛树脂] 塑胶 握柄长度 H(mm) 53
    握柄表面处理 安装部材质
    安装部表面处理 电解抛光 全长 L(mm) 70
    握柄直径 D(mm) 19 B 5.8
    C 17 D M8
    E 70 F 19
    G - 螺纹部材质 SUM23
    螺纹部表面处理 电镀 重量(g) 40
    1次订单量20个及以上更便宜

    基本信息

    握柄表面处理 安装部材质
    安装部表面处理 电解抛光
    型号
    HH-M8
    HH-M10
    HH-M12
    HL-65
    HL-65A
    HL-80
    HL-90
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    螺纹公称 M 形状 安装方法 种类 握柄材质 握柄长度 H
    (mm)
    全长 L
    (mm)
    握柄直径 D
    (mm)
    B C D E F G 螺纹部材质 螺纹部表面处理 重量
    (g)

    ¥9.28起

    当天 M8杆型(锥形杆)外螺纹旋转型[酚醛树脂] 塑胶5370195.817M87019-SUM23电镀40

    ¥14.00起

    当天 M10杆型(锥形杆)外螺纹旋转型[酚醛树脂] 塑胶81102286.821M1010228-SUM23电镀100

    ¥14.95起

    当天 M12杆型(锥形杆)外螺纹旋转型[酚醛树脂] 塑胶80108289.028M1210828-SUM23电镀140

    ¥43.62起

    当天 M6-内螺纹旋转折叠型[尼龙] 电木65862323652120M6-S45C染黑100

    ¥58.46起

    当天 M10-内螺纹旋转折叠型[尼龙] 电木68892323682420.1M1015S45C染黑110

    ¥61.11起

    当天 M6-内螺纹旋转折叠型[尼龙] 电木801012626802120M6-S45C染黑120

    ¥61.69起

    当天 M6-内螺纹旋转折叠型[尼龙] 电木901102828902120M6-S45C染黑130

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 9.28起

    价格 :

    ¥ 9.28起

    参考单价 :

    ¥ 9.28

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    旋转 握柄 (RG,RGS)
    今尾(IMAO) [日本] 旋转 握柄 (RG,RGS)

    发货日: 当天起

    电木旋转握柄

    ¥ 16.45起

    你好(FLAIR) [中国台湾] 电木旋转握柄

    发货日: 当天

    锥形旋转握柄
    MISUMI 锥形旋转握柄

    发货日: 当天

    工程塑料 旋转 握柄 (ER,FR,SFR)
    今尾(IMAO) [日本] 工程塑料 旋转 握柄 (ER,FR,SFR)

    发货日: 当天起

    带盖旋转握柄
    MISUMI 带盖旋转握柄

    发货日: 当天

    转动手柄(HY8310.5)

    ¥ 16.72起

    华洋 [中国] 转动手柄(HY8310.5)

    发货日: 当天

    【经济型】固定握柄把手
    MISUMI 【经济型】固定握柄把手

    发货日: 当天

    固定握柄把手
    MISUMI 固定握柄把手

    发货日: 当天起

    球型握柄
    MISUMI 球型握柄

    发货日: 当天起

    固定握柄
    MISUMI 固定握柄

    发货日: 当天

    旋转球
    MISUMI 旋转球

    发货日: 当天

    不锈钢固定 旋转握柄
    MISUMI 不锈钢固定 旋转握柄

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空