• 2018/10/18 20:30 ~ 10/19 1:00, 10/21 7:00 ~ 10/22 6:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调以减少延误时间,请谅解。

平板式万向型脚轮

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
WP14C-100
WP14C-125
WP14C-150
WP32B-80
WP32B-100
WP32B-125
WP32C-80
WP32C-100
WP32C-125
WP34C-100
WP34C-125
WP34C-150
WP62A-50
WP62A-65
WP62A-75
WP62A-125
WP64C1-100
WP64C1-125
WP64C1-200
WP82A-50
WP82A-75
WP83C-100
WP83C-125
WP93C-100
WP93C-125
WP93C-150
WP93C-200
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
安装高度 H
(mm)
载荷范围
(daN)
容许载荷
(daN)
车轮材质 安装孔间距 长 L1
(mm)
安装孔间距 宽 W1
(mm)
平板长度 A
(mm)
平板宽度 C
(mm)
车轮径D
(φ)
车轮宽B
(mm)
车轮转动摩擦方式 支架板材厚度
(mm)

40.35 元

当天 142140.01~220.00200橡胶7571114100100mm45滚珠轴承6

45.05 元

当天 165220.01~320.00250橡胶7571114100125mm45滚珠轴承6

50.69 元

当天 190220.01~320.00300橡胶7571114100150mm45滚珠轴承6

14.88 元

当天 10635.01~80.0060[其它] 塑料76561058580mm30轴套式轴承-

17.20 元

当天 12835.01~80.0070[其它] 塑料765610585100mm30轴套式轴承-

20.64 元

当天 15380.01~140.0090[其它] 塑料765610585125mm35轴套式轴承-

18.48 元

当天 10635.01~80.0080[其它] 塑料806010582.580mm35轴套式轴承-

20.80 元

当天 12880.01~140.00100[其它] 塑料806010582.5100mm35轴套式轴承-

28.30 元

当天 153140.01~220.00150[其它] 塑料806010582.5125mm35轴套式轴承-

35.60 元

当天 135220.01~320.00250[其它] 塑料72629786100mm40滚珠轴承4

38.16 元

当天 159220.01~320.00300[其它] 塑料72629786125mm40滚珠轴承4

43.51 元

当天 185320.01~485.00400[其它] 塑料72629786150mm40滚珠轴承4

6.28 元

当天 72.5-30橡胶3636505050mm17轴套式轴承-

8.40 元

当天 89.5-30橡胶4343505065mm21轴套式轴承-

9.57 元

当天 99.535.01~80.0040橡胶4343505075mm21轴套式轴承-

21.44 元

当天 154.535.01~80.0060橡胶54545050125mm27轴套式轴承-

43.51 元

当天 142220.01~320.00250橡胶8571114100100mm45滚珠轴承6

47.27 元

当天 165220.01~320.00300橡胶8571114100125mm45滚珠轴承6

60.26 元

当天 240320.01~485.00400橡胶8571114100200mm50滚珠轴承6

10.48 元

当天 7235.01~80.0040[其它] 塑料3636505050mm20轴套式轴承1.5

15.20 元

当天 10135.01~80.0050[其它] 塑料4343606075mm25轴套式轴承2

24.16 元

当天 12880.01~140.0080[其它] 塑料765610585100mm34滚针轴承2.5

28.72 元

当天 15380.01~140.00100[其它] 塑料765610585125mm40滚针轴承2.5

54.02 元

当天 142220.01~320.00300[其它] 塑料8571114100100mm50滚针轴承6

62.48 元

当天 165320.01~485.00400[其它] 塑料8571114100125mm50滚针轴承6

68.98 元

当天 190485.01~750.00550[其它] 塑料8571114100150mm50滚针轴承6

79.42 元

当天 240485.01~750.00700[其它] 塑料8571114100200mm50滚针轴承6

Loading...

  1. 1

基本情报

支架材质 基本型式 万向型

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687