商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩11

    清除选项

  1. 轴孔径(加工完毕) D1
  2. 轴孔径(加工完毕) D2
  3. 外径A
  4. 全长W
  5. 容许力矩范围
  6. 最高转速范围
  7. 容许力矩
  8. 容许偏心
  9. 容许偏心范围
  10. 最高转速
  11. 类型
  12. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有16个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    • 6
    • 6.35
    • 10
    • 12.7
    • 13
    • 14
    • 19
    • 20
  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    • 5
    • 6
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 19
    • 21
  • 外径A(φ)

    • 16
    • 40
    • 50
    • 63
  • 全长W(mm)

    • 29
    • 50
    • 58
    • 71
  • 容许力矩范围(N・m)

    • 1.01~3.00
    • 10.01~20.00
    • 20.01~50.00
    • 50.01~100.00
  • 最高转速范围(r/min)

    • 2001~4000
    • 4001~10000
  • 容许力矩(N・m)

    • 1.4
    • 18
    • 36
    • 72
  • 容许偏心(mm)

    • 1
    • 3
    • 3.5
    • 4
  • 容许偏心范围(mm)

    • 0.41~1.0
    • 1.1~3.0
    • 3.1~5.0
  • 最高转速(r/min)

    • 2400
    • 3100
    • 3800
    • 9500
  • 类型

    • SOL-C
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    联轴器 十字滑动型・夹紧式 SOL-C

    原价 :

    ¥70.65起

    价格(不含税):

    ¥70.65起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥70.65

    原价 :

    70.65

    价格(不含税):

    ¥70.65起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥70.65

    信息 :

    【特长/特性】高刚性,绝缘性佳,组合容易,耐油性。容许偏心、偏角大。固定方式:夹紧式。使用温度范围:-30℃~100℃
    【用途】适用于标准/伺服马达/步进马达/编码器
    【种类】十字型
    【材质】主体:铝合金。缓冲材:工程塑料。
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】标准/伺服马达/步进马达/编码器

    展开

    型号 :

    • 16个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 十字型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 6
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 6 外径A(φ) 16
    全长W(mm) 29 用途 通用电机 / 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
    容许力矩范围(N・m) 1.01~3.00 特长 高抗扭刚度
    最高转速范围(r/min) 4001~10000 主体材质 铝合金
    容许力矩(N・m) 1.4 容许偏角(deg) 3
    容许偏心(mm) 1 容许偏心范围(mm) 0.41~1.0
    最高转速(r/min) 9500 工作温度范围(℃) ﹣30℃~100℃
    转动惯量(kg・m2) 5.8×10-7 Min 12
    【特长/特性】高刚性,绝缘性佳,组合容易,耐油性。容许偏心、偏角大。固定方式:夹紧式。使用温度范围:-30℃~100℃
    【用途】适用于标准/伺服马达/步进马达/编码器
    【种类】十字型
    【材质】主体:铝合金。缓冲材:工程塑料。
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】标准/伺服马达/步进马达/编码器

    基本信息

    型号
    SOL-16C-6-6
    SOL-16C-6.35-5
    SOL-40C-10-10
    SOL-40C-10-12
    SOL-40C-12.7-14
    SOL-40C-12.7-16
    SOL-40C-13-14
    SOL-40C-13-16
    SOL-40C-14-14
    SOL-40C-14-16
    SOL-50C-19-16
    SOL-50C-19-18
    SOL-50C-19-19
    SOL-50C-20-16
    SOL-63C-19-19
    SOL-63C-19-21
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    轴孔径(加工完毕) D1
    (φ)
    轴孔径(加工完毕) D2
    (φ)
    外径A
    (φ)
    全长W
    (mm)
    容许力矩范围
    (N・m)
    最高转速范围
    (r/min)
    容许力矩
    (N・m)
    容许偏心
    (mm)
    容许偏心范围
    (mm)
    最高转速
    (r/min)
    工作温度范围
    (℃)
    转动惯量
    (kg・m2)
    Min

    ¥70.65起

    当天 6616291.01~3.004001~100001.410.41~1.09500﹣30℃~100℃5.8×10-712

    ¥70.65起

    14天 6.35516291.01~3.004001~100001.410.41~1.09500﹣30℃~100℃5.8×10-712

    ¥169.42起

    当天 1010405010.01~20.002001~40001831.1~3.03800﹣30℃~100℃4.1×10-5130

    ¥169.42起

    14天 1012405010.01~20.002001~40001831.1~3.03800﹣30℃~100℃4.1×10-5130

    ¥169.42起

    当天 12.714405010.01~20.002001~40001831.1~3.03800﹣30℃~100℃4.1×10-5130

    ¥169.42起

    14天 12.716405010.01~20.002001~40001831.1~3.03800﹣30℃~100℃4.1×10-5130

    ¥169.42起

    当天 1314405010.01~20.002001~40001831.1~3.03800﹣30℃~100℃4.1×10-5130

    ¥169.42起

    14天 1316405010.01~20.002001~40001831.1~3.03800﹣30℃~100℃4.1×10-5130

    ¥169.42起

    当天 1414405010.01~20.002001~40001831.1~3.03800﹣30℃~100℃4.1×10-5130

    ¥169.42起

    14天 1416405010.01~20.002001~40001831.1~3.03800﹣30℃~100℃4.1×10-5130

    ¥248.22起

    当天 1916505820.01~50.002001~4000363.53.1~5.03100﹣30℃~100℃1.2×10-5230

    ¥248.22起

    14天 1918505820.01~50.002001~4000363.53.1~5.03100﹣30℃~100℃1.2×10-5230

    ¥248.22起

    当天 1919505820.01~50.002001~4000363.53.1~5.03100﹣30℃~100℃1.2×10-5230

    ¥248.22起

    14天 2016505820.01~50.002001~4000363.53.1~5.03100﹣30℃~100℃1.2×10-5230

    ¥311.77起

    当天 1919637150.01~100.002001~40007243.1~5.02400﹣30℃~100℃3.7×10-4450

    ¥311.77起

    14天 1921637150.01~100.002001~40007243.1~5.02400﹣30℃~100℃3.7×10-4450

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 16个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥70.65起

    价格 :

    ¥70.65起

    参考单价 :

    ¥70.65

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    十字型联轴器 夹紧式

    ¥ 77.90起

    崧诚精密(SCH) [中国台湾] 十字型联轴器 夹紧式

    发货日: 当天

    十字型联轴器 止付螺丝固定式

    ¥ 64.60起

    崧诚精密(SCH) [中国台湾] 十字型联轴器 止付螺丝固定式

    发货日: 当天

    联轴器 夹紧式・挠性型 SFC-C

    ¥ 62.73起

    仕勋企业(SS) [中国台湾] 联轴器 夹紧式・挠性型 SFC-C

    发货日: 当天起

    联轴器 十字滑块·夹紧螺丝固定型 带键槽 RABKC (对应LK4-CK)

    ¥ 71.89起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 十字滑块·夹紧螺丝固定型 带键槽 RABKC (对应LK4-CK)

    发货日: 当天起

    联轴器 经济型 梅花形夹紧螺丝固定型 JACC 缓冲部材料为盲孔 (对应LK8-C)

    ¥ 64.16起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 经济型 梅花形夹紧螺丝固定型 JACC 缓冲部材料为盲孔 (对应LK8-C)

    发货日: 当天起

    联轴器 十字滑块·夹紧螺丝固定型 RABC (对应LK4-C)

    ¥ 64.94起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 十字滑块·夹紧螺丝固定型 RABC (对应LK4-C)

    发货日: 当天起

    联轴器  十字形夹持型
    MISUMI 联轴器 十字形夹持型

    发货日: 11天起

    联轴器 挠性型爪型夹紧螺丝固定 SQR-C

    ¥ 105.13起

    仕勋企业(SS) [中国台湾] 联轴器 挠性型爪型夹紧螺丝固定 SQR-C

    发货日: 当天起

    爪型联轴器Curved Jaw Type Flexible Coupling_MJT

    ¥ 159.68起

    鍋屋(NBK) [日本] 爪型联轴器Curved Jaw Type Flexible Coupling_MJT

    发货日: 5天起

    爪型挠性联轴器 夹紧式

    ¥ 126.90起

    崧诚精密(SCH) [中国台湾] 爪型挠性联轴器 夹紧式

    发货日: 当天

    联轴器 经济型 多节膜片式夹紧螺丝固定型 DABPC  (对应LK18-C-WP)

    ¥ 95.26起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 经济型 多节膜片式夹紧螺丝固定型 DABPC (对应LK18-C-WP)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空