商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • SGW-C
  • 按发货日筛选

    膜片式联轴器 带毂双膜片型

    原价 :

    ¥263.70起

    价格(不含税):

    ¥263.70起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥263.70

    原价 :

    263.70

    价格(不含税):

    ¥263.70起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥263.70

    信息 :

    【特长/特性】高扭转刚性,高扭矩,高精度,高耐久性,无齿隙,低惯性力矩,减震
    【用途】适用于标准/伺服马达/步进马达/编码器
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】标准/伺服马达/步进马达/编码器

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是膜片式联轴器 带毂双膜片型-型号SGW-40C-15K5X15K5的详情页。
    内有型号SGW-40C-15K5X15K5的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 15
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 15 外径A(φ) 40
    全长W(mm) 48 用途 通用电机 / 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
    容许力矩范围(N・m) 10.01~20.00 特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 振动吸收
    最高转速范围(r/min) 4001~10000 主体材质 铝合金
    容许力矩(N・m) 12 容许偏角(deg) 1.5
    容许偏心(mm) 0.2 容许偏心范围(mm) 0.02~0.2
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
    【特长/特性】高扭转刚性,高扭矩,高精度,高耐久性,无齿隙,低惯性力矩,减震
    【用途】适用于标准/伺服马达/步进马达/编码器
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】标准/伺服马达/步进马达/编码器

    基本信息

    种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 15
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 15 外径A(φ) 40
    全长W(mm) 48 用途 通用电机 / 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
    容许力矩范围(N・m) 10.01~20.00 特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 振动吸收
    最高转速范围(r/min) 4001~10000 主体材质 铝合金
    容许力矩(N・m) 12 容许偏角(deg) 1.5
    容许偏心(mm) 0.2 容许偏心范围(mm) 0.02~0.2
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
     
    型号
    SGW-40C-15K5X15K5
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    ¥263.70起

    当天

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 1个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥263.70起

    价格 :

    ¥263.70起

    参考单价 :

    ¥263.70

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    膜片式联轴器 带毂单膜片型

    ¥ 225.90起

    崧诚精密(SCH) [中国台湾] 膜片式联轴器 带毂单膜片型

    发货日: 当天

    联轴器 高钢性・高扭矩型 SW

    ¥ 539.65起

    仕勋企业(SS) [中国台湾] 联轴器 高钢性・高扭矩型 SW

    发货日: 当天

    膜片式联轴器 一端带毂双膜片型

    ¥ 306.00起

    崧诚精密(SCH) [中国台湾] 膜片式联轴器 一端带毂双膜片型

    发货日: 当天

    SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 A-Type SFC

    ¥ 208.34起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 A-Type SFC

    发货日: 当天

    联轴器 单节膜片式夹紧螺丝固定型 DADC  (对应LK3-C)

    ¥ 109.50起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 单节膜片式夹紧螺丝固定型 DADC (对应LK3-C)

    发货日: 当天起

    联轴器 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DADKPC (对应LK3-CK-WP)

    ¥ 156.70起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DADKPC (对应LK3-CK-WP)

    发货日: 5天

    联轴器 夹紧式・挠性型 SFC-C

    ¥ 62.73起

    仕勋企业(SS) [中国台湾] 联轴器 夹紧式・挠性型 SFC-C

    发货日: 当天起

    高扭矩 膜片式联轴器 SHD

    ¥ 646.01起

    成一机工(SUNGIL) [韩国] 高扭矩 膜片式联轴器 SHD

    发货日: 当天

    联轴器 多节键槽联接膜片型 DCEKP (对应LK11-K-WP)

    ¥ 276.85起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 多节键槽联接膜片型 DCEKP (对应LK11-K-WP)

    发货日: 当天

    SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 A-Type SFC

    ¥ 163.88起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 A-Type SFC

    发货日: 当天

    联轴器 单节键槽联接膜片型 DCEK (对应LK11-K)

    ¥ 220.76起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 单节键槽联接膜片型 DCEK (对应LK11-K)

    发货日: 当天

    柔性联轴器 AHS

    ¥ 842.26起

    ISEL [日本] 柔性联轴器 AHS

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空