商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 轴孔径(加工完毕) D1
  2. 轴孔径(加工完毕) D2
  3. 外径A
  4. 容许力矩
  5. 容许偏心
  6. 容许偏心范围
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    • 12
    • 19
  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    • 14
    • 24
  • 外径A(φ)

    • 50
    • 57
  • 容许力矩(N・m)

    • 34
    • 50
  • 容许偏心(mm)

    • 0.2
    • 0.25
  • 容许偏心范围(mm)

    • 0.02~0.2
    • 0.21~0.40
  • 类型

    • SGM-C
  • 按发货日筛选

    膜片式联轴器 一端带毂双膜片型

    原价 :

    ¥ 306.00起

    价格(不含税):

    ¥ 306.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 306.00

    原价 :

    306.00

    价格(不含税):

    ¥ 306.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 306.00

    信息 :

    【特长/特性】高扭转刚性,高扭矩,高精度,高耐久性。无齿隙,减震,低惯性力矩
    【用途】适用于标准/伺服马达/步进马达/编码器
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】标准/伺服马达/步进马达/编码器

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 19
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 14 外径A(φ) 50
    全长W(mm) 63 用途 通用电机 / 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
    容许力矩范围(N・m) 20.01~50.00 特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 振动吸收
    最高转速范围(r/min) 4001~10000 主体材质 铝合金
    容许力矩(N・m) 34 容许偏角(deg) 1.5
    容许偏心(mm) 0.2 容许偏心范围(mm) 0.02~0.2
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
    【特长/特性】高扭转刚性,高扭矩,高精度,高耐久性。无齿隙,减震,低惯性力矩
    【用途】适用于标准/伺服马达/步进马达/编码器
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】标准/伺服马达/步进马达/编码器

    基本信息

    种类 膜片型 全长W(mm) 63
    用途 通用电机 / 伺服电机 / 步进电机 / 编码器 容许力矩范围(N・m) 20.01~50.00
    特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 振动吸收 最高转速范围(r/min) 4001~10000
    主体材质 铝合金 容许偏角(deg) 1.5
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
     
    型号
    SGM-50C-19K6X14K5
    SGM-57C-12K4X24K8
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    轴孔径(加工完毕) D1
    (φ)
    轴孔径(加工完毕) D2
    (φ)
    外径A
    (φ)
    容许力矩
    (N・m)
    容许偏心
    (mm)
    容许偏心范围
    (mm)

    ¥306.00起

    当天 191450340.20.02~0.2

    ¥346.50起

    当天 122457500.250.21~0.40

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 306.00起

    价格 :

    ¥ 306.00起

    参考单价 :

    ¥ 306.00

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空