商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 轴孔径(加工完毕) D1
  2. 轴孔径(加工完毕) D2
  3. 外径A
  4. 全长W
  5. 容许力矩范围
  6. 容许力矩
  7. 容许偏心
  8. 容许偏心范围
  9. 类型
  10. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    • 20
    • 48
  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    • 20
    • 50
  • 外径A(φ)

    • 68
    • 104
  • 全长W(mm)

    • 74.5
    • 102
  • 容许力矩范围(N・m)

    • 50.01~100.00
    • 100~500以下
  • 容许力矩(N・m)

    • 60
    • 250
  • 容许偏心(mm)

    • 0.3
    • 0.5
  • 容许偏心范围(mm)

    • 0.21~0.40
    • 0.41~1.0
  • 类型

  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    联轴器 高钢性・高扭矩型 SWL

    原价 :

    ¥ 250.92起

    价格(不含税):

    ¥ 250.92起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 250.92

    原价 :

    250.92

    价格(不含税):

    ¥ 250.92起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 250.92

    信息 :

    【特长/特性】低惯性无背隙。具缓冲抗震功能。锥形固定方式安全可靠。适用于伺服马达或精密定位传动。免保养寿命长。本体铝合金材质轻量化
    【用途】适用于伺服马达或精密定位传动
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】伺服马达

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 20
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 20 外径A(φ) 68
    全长W(mm) 74.5 用途 伺服电机
    容许力矩范围(N・m) 50.01~100.00 特长 高抗扭刚度 / 振动吸收
    最高转速范围(r/min) 4001~10000 主体材质 铝合金
    容许力矩(N・m) 60 容许偏角(deg) 1
    容许偏心(mm) 0.3 容许偏心范围(mm) 0.21~0.40
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
    容许端振(±)(mm) ±0.9 转动惯量(kg・m2) 38×10-5
    【特长/特性】低惯性无背隙。具缓冲抗震功能。锥形固定方式安全可靠。适用于伺服马达或精密定位传动。免保养寿命长。本体铝合金材质轻量化
    【用途】适用于伺服马达或精密定位传动
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】伺服马达

    基本信息

    种类 膜片型 用途 伺服电机
    特长 高抗扭刚度 / 振动吸收 最高转速范围(r/min) 4001~10000
    主体材质 铝合金 容许偏角(deg) 1
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
    型号
    SWL-68-20-20
    SWL-104-48-50
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    轴孔径(加工完毕) D1
    (φ)
    轴孔径(加工完毕) D2
    (φ)
    外径A
    (φ)
    全长W
    (mm)
    容许力矩范围
    (N・m)
    容许力矩
    (N・m)
    容许偏心
    (mm)
    容许偏心范围
    (mm)
    容许端振(±)
    (mm)
    转动惯量
    (kg・m2)

    ¥250.92起

    当天 20206874.550.01~100.00600.30.21~0.40±0.938×10-5

    ¥697.17起

    当天 4850104102100~500以下2500.50.41~1.0±1.6210×10-5

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 250.92起

    价格 :

    ¥ 250.92起

    参考单价 :

    ¥ 250.92

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    高扭矩 膜片式联轴器 SHD

    ¥ 646.01起

    成一机工(SUNGIL) [韩国] 高扭矩 膜片式联轴器 SHD

    发货日: 当天

    联轴器 单节胀套膜片型 DCF (对应LK9)

    ¥ 354.76起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 单节胀套膜片型 DCF (对应LK9)

    发货日: 当天

    钢板式联轴器 胀紧固定型

    ¥ 577.80起

    崧诚精密(SCH) [中国台湾] 钢板式联轴器 胀紧固定型

    发货日: 当天

    柔性联轴器 AHD

    ¥ 1,089.99起

    ISEL [日本] 柔性联轴器 AHD

    发货日: 当天

    联轴器 多节键槽联接膜片型 DCEKP (对应LK11-K-WP)

    ¥ 276.85起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 多节键槽联接膜片型 DCEKP (对应LK11-K-WP)

    发货日: 当天

    爪型联轴器Curved Jaw Type Flexible Coupling_MJT

    ¥ 159.68起

    鍋屋(NBK) [日本] 爪型联轴器Curved Jaw Type Flexible Coupling_MJT

    发货日: 5天起

    联轴器 单节键槽联接膜片型 DCEK (对应LK11-K)

    ¥ 220.76起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 单节键槽联接膜片型 DCEK (对应LK11-K)

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空