商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩10

    清除选项

  1. 轴孔径(加工完毕) D1
  2. 轴孔径(加工完毕) D2
  3. 外径A
  4. 全长W
  5. 容许力矩范围
  6. 最高转速范围
  7. 容许力矩
  8. 容许偏心
  9. 最高转速
  10. 类型
  11. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有14个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    • 24
    • 25
    • 30
    • 38
    • 40
    • 42
    • 48
    • 55
    • 65
  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    • 25
    • 28
    • 32
    • 38
    • 40
    • 42
    • 48
    • 65
    • 75
  • 外径A(φ)

    • 70
    • 90
    • 100
    • 126
    • 144
  • 全长W(mm)

    • 80
    • 88
    • 129
    • 144
    • 177
    • 196
  • 容许力矩范围(N・m)

    • 100~500以下
    • 500~1000以下
    • 1000~5000以下
  • 最高转速范围(r/min)

    • 4001~10000
    • 10001~78000
  • 容许力矩(N・m)

    • 140
    • 360
    • 560
    • 900
    • 1520
  • 容许偏心(mm)

    • 0.02
    • 0.03
  • 最高转速(r/min)

    • 6500
    • 7000
    • 8000
    • 10000
    • 13000
  • 类型

    • DCHP□□□□
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    联轴器 多节胀套膜片型 DCHP (对应LK15-WP)

    原价 :

    ¥ 303.03起

    价格(不含税):

    ¥ 303.03起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 303.03

    原价 :

    303.03

    价格(不含税):

    ¥ 303.03起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 303.03

    信息 :

    【特长/特性】利用胀套联接的膜片型联轴器,零回转间隙,拆装方便。高灵敏度,传递力矩大。顺时针与逆时针回转特性完全相同。不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差。常用于伺服电机、步进电机连接
    【用途】常用于伺服电机、步进电机连接
    【注意事项】惯性力矩和重量为最大孔径计算
    【种类】膜片型
    【主体材质】S45C
    【固定方式】摩擦连接型
    【适用电机】伺服马达/步进马达

    展开

    型号 :

    • 14个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 30
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 32 外径A(φ) 70
    全长W(mm) 80 用途 伺服电机 / 步进电机
    容许力矩范围(N・m) 100~500以下 特长 零背隙
    最高转速范围(r/min) 10001~78000 主体材质 [钢/铝合金] S45C
    容许力矩(N・m) 140 容许偏角(deg) 1
    容许偏心(mm) 0.02 容许偏心范围(mm) 0.02~0.2
    最高转速(r/min) 13000 膜片部材质 不锈钢
    轴向偏差(±)(mm) 1 转动惯量(kg・m2) 0.00081
    膜片数 多节膜片式 轴固定方法 胀套
    【特长/特性】利用胀套联接的膜片型联轴器,零回转间隙,拆装方便。高灵敏度,传递力矩大。顺时针与逆时针回转特性完全相同。不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差。常用于伺服电机、步进电机连接
    【用途】常用于伺服电机、步进电机连接
    【注意事项】惯性力矩和重量为最大孔径计算
    【种类】膜片型
    【主体材质】S45C
    【固定方式】摩擦连接型
    【适用电机】伺服马达/步进马达

    基本信息

    种类 膜片型 用途 伺服电机 / 步进电机
    特长 零背隙 主体材质 S45C
    容许偏角(deg) 1 容许偏心范围(mm) 0.02~0.2
    膜片部材质 不锈钢 膜片数 多节膜片式
    轴固定方法 胀套
     
    型号
    DCHP70-30-32
    DCHP90-24-28
    DCHP90-24-38
    DCHP90-25-25
    DCHP90-25-28
    DCHP90-40-40
    DCHP90L-38-42
    DCHP90L-38-48
    DCHP90L-42-42
    DCHP90L-42-48
    DCHP100L-48-48
    DCHP126L-55-65
    DCHP144L-65-65
    DCHP144L-65-75
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    轴孔径(加工完毕) D1
    (φ)
    轴孔径(加工完毕) D2
    (φ)
    外径A
    (φ)
    全长W
    (mm)
    容许力矩范围
    (N・m)
    最高转速范围
    (r/min)
    容许力矩
    (N・m)
    容许偏心
    (mm)
    最高转速
    (r/min)
    轴向偏差(±)
    (mm)
    转动惯量
    (kg・m2)

    ¥303.03起

    当天 30327080100~500以下10001~780001400.021300010.00081

    ¥444.68起

    当天 24289088100~500以下4001~100003600.031000010.00256

    ¥444.68起

    当天 24389088100~500以下4001~100003600.031000010.00256

    ¥444.68起

    当天 25259088100~500以下4001~100003600.031000010.00256

    ¥444.68起

    当天 25289088100~500以下4001~100003600.031000010.00256

    ¥444.68起

    当天 40409088100~500以下4001~100003600.031000010.00256

    ¥508.73起

    当天 384290129100~500以下4001~100003600.031000010.00295

    ¥508.73起

    当天 384890129100~500以下4001~100003600.031000010.00295

    ¥508.73起

    当天 424290129100~500以下4001~100003600.031000010.00295

    ¥508.73起

    当天 424890129100~500以下4001~100003600.031000010.00295

    ¥635.60起

    当天 4848100144500~1000以下4001~100005600.03800010.00423

    ¥852.39起

    当天 5565126177500~1000以下4001~100009000.03700010.00914

    ¥1,034.72起

    当天 65651441961000~5000以下4001~1000015200.03650010.0192

    ¥1,034.72起

    当天 65751441961000~5000以下4001~1000015200.03650010.0192

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 14个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 303.03起

    价格 :

    ¥ 303.03起

    参考单价 :

    ¥ 303.03

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    联轴器 单节胀套膜片型 DCH (对应LK15)

    ¥ 250.06起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 单节胀套膜片型 DCH (对应LK15)

    发货日: 当天

    链式联轴器
    MISUMI 链式联轴器

    发货日: 7天起

    免键式轴环 束轴型 SSD

    ¥ 130.14起

    仕勋企业(SS) [中国台湾] 免键式轴环 束轴型 SSD

    发货日: 当天起

    联轴器  刚性夹持型
    MISUMI 联轴器 刚性夹持型

    发货日: 11天起

    导正销 -前端锥型-
    MISUMI 导正销 -前端锥型-

    发货日: 3天

    角接触球轴承

    ¥ 50.49起

    恩斯克(NSK) [日本] 角接触球轴承

    发货日: 当天起

    精密锁紧螺母
    MISUMI 精密锁紧螺母

    发货日: 当天

    带立式座外球面轴承

    ¥ 26.78起

    FK [中国] 带立式座外球面轴承

    发货日: 当天起

    滚珠轴承组件  铸铁法兰型
    MISUMI 滚珠轴承组件 铸铁法兰型

    发货日: 当天

    定位销用衬套 肩型
    MISUMI 定位销用衬套 肩型

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空