商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 轴孔径(加工完毕) D1
  2. 轴孔径(加工完毕) D2
  3. 外径A
  4. 全长W
  5. 容许力矩范围
  6. 容许力矩
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有80个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 28
    • 30
  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 28
    • 30
  • 外径A(φ)

    • 34
    • 44
    • 56
    • 68
    • 82
  • 全长W(mm)

    • 37
    • 47
    • 61
    • 74
    • 98
  • 容许力矩范围(N・m)

    • 5.01~10.00
    • 10.01~20.00
    • 20.01~50.00
    • 100~500以下
  • 容许力矩(N・m)

    • 5.6
    • 17.4
    • 50
    • 110
    • 160
  • 类型

    • DADKPC□□
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    联轴器 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DADKPC (对应LK3-CK-WP)

    原价 :

    ¥ 156.70起

    价格(不含税):

    ¥ 156.70起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 156.70

    原价 :

    156.70

    价格(不含税):

    ¥ 156.70起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 156.70

    信息 :

    【特长/特性】膜片弹性联轴器。高灵敏度、高扭矩刚性,零回转间隙。顺时针与逆时针回转特性完全相同。不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差。利用夹紧螺丝固定
    【用途】适用于标准
    【注意事项】惯性力矩和重量为最大孔径计算
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定/带键槽
    【适用电机】标准

    展开

    型号 :

    • 80个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 6
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 6 外径A(φ) 34
    全长W(mm) 37 用途 通用电机
    容许力矩范围(N・m) 5.01~10.00 特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 零背隙
    最高转速范围(r/min) 4001~10000 主体材质 铝合金
    容许力矩(N・m) 5.6 容许偏角(deg) 2
    容许偏心(mm) 0.02 容许偏心范围(mm) 0.02~0.2
    最高转速(r/min) 6000 膜片部材质 不锈钢
    轴向偏差(±)(mm) 0.3 转动惯量(kg・m2) 0.0000065
    膜片数 多节膜片式 轴固定方法 夹紧螺丝固定 带键槽
    【特长/特性】膜片弹性联轴器。高灵敏度、高扭矩刚性,零回转间隙。顺时针与逆时针回转特性完全相同。不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差。利用夹紧螺丝固定
    【用途】适用于标准
    【注意事项】惯性力矩和重量为最大孔径计算
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定/带键槽
    【适用电机】标准

    基本信息

    种类 膜片型 用途 通用电机
    特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 零背隙 最高转速范围(r/min) 4001~10000
    主体材质 铝合金 容许偏角(deg) 2
    容许偏心(mm) 0.02 容许偏心范围(mm) 0.02~0.2
    最高转速(r/min) 6000 膜片部材质 不锈钢
    膜片数 多节膜片式 轴固定方法 夹紧螺丝固定 带键槽
     
    型号
    DADKPC34-6-6
    DADKPC34-6-8
    DADKPC34-6-9
    DADKPC34-8-8
    DADKPC34-8-9
    DADKPC34-9-9
    DADKPC44-10-10
    DADKPC44-10-11
    DADKPC44-10-12
    DADKPC44-10-14
    DADKPC44-11-11
    DADKPC44-11-12
    DADKPC44-11-14
    DADKPC44-12-12
    DADKPC44-12-14
    DADKPC44-14-14
    DADKPC56-14-14
    DADKPC56-14-15
    DADKPC56-14-16
    DADKPC56-14-19
    DADKPC56-14-20
    DADKPC56-15-15
    DADKPC56-15-16
    DADKPC56-15-19
    DADKPC56-15-20
    DADKPC56-16-16
    DADKPC56-16-19
    DADKPC56-16-20
    DADKPC56-19-19
    DADKPC56-19-20
    DADKPC56-20-20
    DADKPC68-15-15
    DADKPC68-15-16
    DADKPC68-15-19
    DADKPC68-15-20
    DADKPC68-15-22
    DADKPC68-15-24
    DADKPC68-15-25
    DADKPC68-16-16
    DADKPC68-16-19
    DADKPC68-16-20
    DADKPC68-16-22
    DADKPC68-16-24
    DADKPC68-16-25
    DADKPC68-19-19
    DADKPC68-19-20
    DADKPC68-19-22
    DADKPC68-19-24
    DADKPC68-19-25
    DADKPC68-20-20
    DADKPC68-20-22
    DADKPC68-20-24
    DADKPC68-20-25
    DADKPC68-22-22
    DADKPC68-22-24
    DADKPC68-22-25
    DADKPC68-24-24
    DADKPC68-24-25
    DADKPC68-25-25
    DADKPC82-20-20
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    轴孔径(加工完毕) D1
    (φ)
    轴孔径(加工完毕) D2
    (φ)
    外径A
    (φ)
    全长W
    (mm)
    容许力矩范围
    (N・m)
    容许力矩
    (N・m)
    轴向偏差(±)
    (mm)
    转动惯量
    (kg・m2)

    ¥156.70起

    5天 6634375.01~10.005.60.30.0000065

    ¥156.70起

    5天 6834375.01~10.005.60.30.0000065

    ¥156.70起

    5天 6934375.01~10.005.60.30.0000065

    ¥156.70起

    5天 8834375.01~10.005.60.30.0000065

    ¥156.70起

    5天 8934375.01~10.005.60.30.0000065

    ¥156.70起

    5天 9934375.01~10.005.60.30.0000065

    ¥198.24起

    5天 1010444710.01~20.0017.40.30.0000254

    ¥198.24起

    5天 1011444710.01~20.0017.40.30.0000254

    ¥198.24起

    5天 1012444710.01~20.0017.40.30.0000254

    ¥198.24起

    5天 1014444710.01~20.0017.40.30.0000254

    ¥198.24起

    5天 1111444710.01~20.0017.40.30.0000254

    ¥198.24起

    5天 1112444710.01~20.0017.40.30.0000254

    ¥198.24起

    5天 1114444710.01~20.0017.40.30.0000254

    ¥198.24起

    5天 1212444710.01~20.0017.40.30.0000254

    ¥198.24起

    5天 1214444710.01~20.0017.40.30.0000254

    ¥198.24起

    5天 1414444710.01~20.0017.40.30.0000254

    ¥326.21起

    5天 1414566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 1415566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 1416566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 1419566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 1420566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 1515566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 1516566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 1519566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 1520566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 1616566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 1619566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 1620566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 1919566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 1920566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥326.21起

    5天 2020566120.01~50.00500.30.0000825

    ¥380.15起

    5天 15156874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 15166874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 15196874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 15206874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 15226874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 15246874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 15256874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 16166874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 16196874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 16206874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 16226874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 16246874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 16256874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 19196874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 19206874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 19226874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 19246874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 19256874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 20206874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 20226874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 20246874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 20256874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 22226874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 22246874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 22256874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 24246874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 24256874100~500以下1100.30.000225

    ¥380.15起

    5天 25256874100~500以下1100.30.000225

    ¥531.96起

    5天 20208298100~500以下1600.30.000985

    Loading...

    型号 :

    • 80个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 156.70起

    价格 :

    ¥ 156.70起

    参考单价 :

    ¥ 156.70

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    联轴器 多节膜片式夹紧螺丝固定型 DADPC (对应LK3-C-WP)

    ¥ 142.58起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 多节膜片式夹紧螺丝固定型 DADPC (对应LK3-C-WP)

    发货日: 5天

    万向型联轴器 SCJ

    ¥ 165.82起

    成一机工(SUNGIL) [韩国] 万向型联轴器 SCJ

    发货日: 当天

    链式联轴器
    MISUMI 链式联轴器

    发货日: 7天起

    联轴器 多节键槽联接膜片型 DCEKP (对应LK11-K-WP)

    ¥ 276.85起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 多节键槽联接膜片型 DCEKP (对应LK11-K-WP)

    发货日: 当天

    联轴器 经济型 单节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKC (对应LK18-CK)

    ¥ 90.65起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 经济型 单节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKC (对应LK18-CK)

    发货日: 当天起

    联轴器 单节膜片式夹紧螺丝固定型 DADC  (对应LK3-C)

    ¥ 109.50起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 单节膜片式夹紧螺丝固定型 DADC (对应LK3-C)

    发货日: 当天起

    联轴器 单节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DAAKC(对应LK5-CK))

    ¥ 95.50起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 单节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DAAKC(对应LK5-CK))

    发货日: 当天起

    SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 A-Type SFC

    ¥ 208.34起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 A-Type SFC

    发货日: 当天

    联轴器 单节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DADKC (对应LK3-CK)

    ¥ 120.46起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 单节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DADKC (对应LK3-CK)

    发货日: 当天起

    柔性联轴器 AHD

    ¥ 1,089.99起

    ISEL [日本] 柔性联轴器 AHD

    发货日: 当天

    单节膜片式夹紧螺丝固定型-SDS-C系列

    ¥ 52.49起

    成一机工(SUNGIL) [韩国] 单节膜片式夹紧螺丝固定型-SDS-C系列

    发货日: 当天起

    联轴器 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DAAKPC (对应LK5-CK-WP)

    ¥ 115.43起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DAAKPC (对应LK5-CK-WP)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空