商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 轴孔径(加工完毕) D1
  2. 轴孔径(加工完毕) D2
  3. 外径A
  4. 全长W
  5. 容许力矩范围
  6. 容许力矩
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有207个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 9.525
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 28
    • 30
    • 35
    • 38
    • 40
    • 42
    • 45
  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    • 6
    • 8
    • 9.525
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 28
    • 30
    • 35
    • 38
    • 40
    • 42
    • 45
  • 外径A(φ)

    • 26
    • 34
    • 39
    • 44
    • 56
    • 68
    • 82
    • 94
    • 104
  • 全长W(mm)

    • 25.5
    • 32.3
    • 34.1
    • 34.5
    • 45
    • 54
    • 68
    • 70
  • 容许力矩范围(N・m)

    • 1.01~3.00
    • 5.01~10.00
    • 10.01~20.00
    • 20.01~50.00
    • 100~500以下
    • 500~1000以下
  • 容许力矩(N・m)

    • 2.8
    • 5.6
    • 11.6
    • 17.4
    • 50
    • 110
    • 160
    • 370
    • 510
  • 类型

    • DABKC□□□
  • 过滤CAD

    • 2D
    • 3D
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    联轴器 经济型 单节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKC (对应LK18-CK)

    原价 :

    ¥ 90.65起

    价格(不含税):

    ¥ 90.65起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 90.65

    原价 :

    90.65

    价格(不含税):

    ¥ 90.65起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 90.65

    信息 :

    【特长/特性】高扭矩刚性和高灵敏度,零回转间隙。顺时针于逆时针回转特性完全相同。不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差。常用于伺服电机、步进电机连接。夹紧螺丝固定
    【用途】常用于伺服电机、步进电机连接
    【注意事项】惯性力矩和重量为最大孔径计算
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定/带键槽
    【适用电机】伺服马达/步进马达

    展开

    型号 :

    • 207个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 5
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 10 外径A(φ) 26
    全长W(mm) 25.5 用途 伺服电机 / 步进电机
    容许力矩范围(N・m) 1.01~3.00 特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 零背隙
    最高转速范围(r/min) 4001~10000 主体材质 铝合金
    容许力矩(N・m) 2.8 容许偏角(deg) 1
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
    轴向偏差(±)(mm) 0.2 转动惯量(kg・m2) 0.0000018
    膜片数 单节膜片式 轴固定方法 夹紧螺丝固定 带键槽
    【特长/特性】高扭矩刚性和高灵敏度,零回转间隙。顺时针于逆时针回转特性完全相同。不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差。常用于伺服电机、步进电机连接。夹紧螺丝固定
    【用途】常用于伺服电机、步进电机连接
    【注意事项】惯性力矩和重量为最大孔径计算
    【种类】膜片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定/带键槽
    【适用电机】伺服马达/步进马达

    基本信息

    种类 膜片型 用途 伺服电机 / 步进电机
    特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 零背隙 最高转速范围(r/min) 4001~10000
    主体材质 铝合金 容许偏角(deg) 1
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
    膜片数 单节膜片式 轴固定方法 夹紧螺丝固定 带键槽
     
    型号
    DABKC26-5-10
    DABKC26-6-6
    DABKC26-6-8
    DABKC26-6-9.525
    DABKC26-6-10
    DABKC26-8-8
    DABKC26-8-9.525
    DABKC26-8-10
    DABKC26-9.525-9.525
    DABKC26-9.525-10
    DABKC34-8-8
    DABKC34-8-9.525
    DABKC34-8-10
    DABKC34-8-11
    DABKC34-8-12
    DABKC34-8-14
    DABKC34-9.525-9.525
    DABKC34-9.525-10
    DABKC34-9.525-11
    DABKC34-9.525-12
    DABKC34-9.525-14
    DABKC34-10-10
    DABKC34-10-11
    DABKC34-10-12
    DABKC34-10-14
    DABKC34-11-11
    DABKC34-11-12
    DABKC34-11-14
    DABKC34-12-12
    DABKC34-12-14
    DABKC34-14-14
    DABKC39-10-10
    DABKC39-10-11
    DABKC39-10-12
    DABKC39-10-14
    DABKC39-10-15
    DABKC39-10-16
    DABKC39-11-11
    DABKC39-11-12
    DABKC39-11-14
    DABKC39-11-15
    DABKC39-11-16
    DABKC39-12-12
    DABKC39-12-14
    DABKC39-12-15
    DABKC39-12-16
    DABKC39-14-14
    DABKC39-14-15
    DABKC39-14-16
    DABKC39-15-15
    DABKC39-15-16
    DABKC39-16-16
    DABKC44-11-11
    DABKC44-11-12
    DABKC44-11-14
    DABKC44-11-15
    DABKC44-11-16
    DABKC44-11-19
    DABKC44-12-12
    DABKC44-12-14
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    轴孔径(加工完毕) D1
    (φ)
    轴孔径(加工完毕) D2
    (φ)
    外径A
    (φ)
    全长W
    (mm)
    容许力矩范围
    (N・m)
    容许力矩
    (N・m)
    轴向偏差(±)
    (mm)
    转动惯量
    (kg・m2)

    ¥90.65起

    5天 5102625.51.01~3.002.80.20.0000018

    ¥90.65起

    当天 662625.51.01~3.002.80.20.0000018

    ¥90.65起

    5天 682625.51.01~3.002.80.20.0000018

    ¥90.65起

    5天 69.5252625.51.01~3.002.80.20.0000018

    ¥90.65起

    5天 6102625.51.01~3.002.80.20.0000018

    ¥90.65起

    5天 882625.51.01~3.002.80.20.0000018

    ¥90.65起

    5天 89.5252625.51.01~3.002.80.20.0000018

    ¥90.65起

    5天 8102625.51.01~3.002.80.20.0000018

    ¥90.65起

    5天 9.5259.5252625.51.01~3.002.80.20.0000018

    ¥90.65起

    5天 9.525102625.51.01~3.002.80.20.0000018

    ¥105.33起

    5天 883432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 89.5253432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 8103432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 8113432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 8123432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 8143432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 9.5259.5253432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 9.525103432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 9.525113432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 9.525123432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 9.525143432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 10103432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 10113432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 10123432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 10143432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 11113432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 11123432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 11143432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 12123432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    5天 12143432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥105.33起

    当天 14143432.35.01~10.005.60.20.0000072

    ¥114.18起

    5天 10103934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 10113934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 10123934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 10143934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 10153934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 10163934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 11113934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 11123934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 11143934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 11153934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 11163934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 12123934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    当天 12143934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 12153934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 12163934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 14143934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 14153934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 14163934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 15153934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    当天 15163934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥114.18起

    5天 16163934.110.01~20.0011.60.20.000018

    ¥131.75起

    5天 11114434.510.01~20.0017.40.20.000025

    ¥131.75起

    5天 11124434.510.01~20.0017.40.20.000025

    ¥131.75起

    5天 11144434.510.01~20.0017.40.20.000025

    ¥131.75起

    5天 11154434.510.01~20.0017.40.20.000025

    ¥131.75起

    5天 11164434.510.01~20.0017.40.20.000025

    ¥131.75起

    5天 11194434.510.01~20.0017.40.20.000025

    ¥131.75起

    5天 12124434.510.01~20.0017.40.20.000025

    ¥131.75起

    5天 12144434.510.01~20.0017.40.20.000025

    Loading...

    型号 :

    • 207个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 90.65起

    价格 :

    ¥ 90.65起

    参考单价 :

    ¥ 90.65

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    联轴器 单节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DAAKC(对应LK5-CK))

    ¥ 95.50起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 单节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DAAKC(对应LK5-CK))

    发货日: 当天起

    丝杠支座组件·方型 方形固定侧型

    ¥ 215.88起

    承钧企业(CHENGJUN) [中国台湾] 丝杠支座组件·方型 方形固定侧型

    发货日: 当天

    联轴器  刚性夹持型
    MISUMI 联轴器 刚性夹持型

    发货日: 11天起

    滚珠丝杠螺帽支架 方块型
    MISUMI 滚珠丝杠螺帽支架 方块型

    发货日: 3天起

    小径滚珠轴承 双盖式
    MISUMI 小径滚珠轴承 双盖式

    发货日: 当天

    BITPASS行星减速机 HTF系列 方形法兰输出型

    ¥ 793.66起

    会通(BITPASS) [中国] BITPASS行星减速机 HTF系列 方形法兰输出型

    发货日: 20天

    定位销 大头锥角型 标准型
    MISUMI 定位销 大头锥角型 标准型

    发货日: 当天起

    高扭矩同步带轮  S8M型
    MISUMI 高扭矩同步带轮 S8M型

    发货日: 3天起

    外螺纹型等高螺栓
    MISUMI 外螺纹型等高螺栓

    发货日: 当天起

    带法兰直线轴承 单衬标准型
    MISUMI 带法兰直线轴承 单衬标准型

    发货日: 当天起

    联轴器 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DADKPC (对应LK3-CK-WP)

    ¥ 156.70起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DADKPC (对应LK3-CK-WP)

    发货日: 5天

    联轴器 经济型 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKPC  (对应LK18-CK-WP)

    ¥ 105.38起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 经济型 多节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKPC (对应LK18-CK-WP)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空