商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 轴孔径(加工完毕) D1
  2. 轴孔径(加工完毕) D2
  3. 全长W
  4. 容许力矩范围
  5. 容许力矩
  6. 容许偏心
  7. 容许偏心范围
  8. 外径
  9. 类型
  10. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有226个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.525
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
  • 全长W(mm)

    • 37.8
    • 48
    • 59.8
    • 73.3
  • 容许力矩范围(N・m)

    • 3.01~5.00
    • 5.01~10.00
    • 10.01~20.00
    • 20.01~50.00
    • 50.01~100.00
  • 容许力矩(N・m)

    • 5
    • 10
    • 25
    • 60
  • 容许偏心(mm)

    • 0.18
    • 0.24
    • 0.28
    • 0.34
  • 容许偏心范围(mm)

    • 0.02~0.2
    • 0.21~0.40
  • 外径(φ)

    • 34
    • 44
    • 56
    • 68
  • 类型

    • SFC-□□□DA2-M
  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 B-Type SFC

    原价:

    ¥208.34起

    价格(不含税):

    ¥208.34起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥208.34

    原价:

    208.34

    价格(不含税):

    ¥208.34起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥208.34

    信息:

    【特长/特性】高扭转刚性,高扭矩,高精度,高耐久性,无齿隙,低惯性力矩,小型
    【用途】适用于伺服马达/步进马达/编码器
    【种类】簧片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】伺服马达/步进马达/编码器

    展开

    型号:

    • 226个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 5
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 11 全长W(mm) 37.8
    用途 伺服电机 / 步进电机 / 编码器 容许力矩范围(N・m) 3.01~5.00
    特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 最高转速范围(r/min) 4001~10000
    主体材质 铝合金 容许力矩(N・m) 5
    容许偏角(deg) 1(单侧) 容许偏心(mm) 0.18
    容许偏心范围(mm) 0.02~0.2 最高转速(r/min) 10000
    膜片部材质 不锈钢 工作温度范围(℃) -30~100
    容许端振(±)(mm) 0.2 转动惯量(kg・m2) 9.45×10<sup>-6</sup>
    外径(φ) 34
    【特长/特性】高扭转刚性,高扭矩,高精度,高耐久性,无齿隙,低惯性力矩,小型
    【用途】适用于伺服马达/步进马达/编码器
    【种类】簧片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】伺服马达/步进马达/编码器

    基本信息

    种类 膜片型 用途 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
    特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 最高转速范围(r/min) 4001~10000
    主体材质 铝合金 容许偏角(deg) 1(单侧)
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
     
    型号
    SFC-030DA2-5B-11B-M
    SFC-030DA2-5B-12B-M
    SFC-030DA2-5B-14B-M
    SFC-030DA2-5B-15B-M
    SFC-030DA2-5B-16B-M
    SFC-030DA2-6B-11B-M
    SFC-030DA2-6B-12B-M
    SFC-030DA2-6B-14B-M
    SFC-030DA2-6B-15B-M
    SFC-030DA2-6B-16B-M
    SFC-030DA2-6.35B-11B-M
    SFC-030DA2-6.35B-12B-M
    SFC-030DA2-6.35B-14B-M
    SFC-030DA2-6.35B-15B-M
    SFC-030DA2-6.35B-16B-M
    SFC-030DA2-7B-11B-M
    SFC-030DA2-7B-12B-M
    SFC-030DA2-7B-14B-M
    SFC-030DA2-7B-15B-M
    SFC-030DA2-7B-16B-M
    SFC-030DA2-8B-11B-M
    SFC-030DA2-8B-12B-M
    SFC-030DA2-8B-14B-M
    SFC-030DA2-8B-15B-M
    SFC-030DA2-8B-16B-M
    SFC-030DA2-9B-11B-M
    SFC-030DA2-9B-12B-M
    SFC-030DA2-9B-14B-M
    SFC-030DA2-9B-15B-M
    SFC-030DA2-9B-16B-M
    SFC-030DA2-9.525B-11B-M
    SFC-030DA2-9.525B-12B-M
    SFC-030DA2-9.525B-14B-M
    SFC-030DA2-9.525B-15B-M
    SFC-030DA2-9.525B-16B-M
    SFC-030DA2-10B-11B-M
    SFC-030DA2-10B-12B-M
    SFC-030DA2-10B-14B-M
    SFC-030DA2-10B-15B-M
    SFC-030DA2-10B-16B-M
    SFC-030DA2-11B-15B-M
    SFC-030DA2-11B-16B-M
    SFC-030DA2-12B-15B-M
    SFC-030DA2-12B-16B-M
    SFC-030DA2-14B-15B-M
    SFC-030DA2-14B-16B-M
    SFC-040DA2-8B-16B-M
    SFC-040DA2-8B-17B-M
    SFC-040DA2-8B-18B-M
    SFC-040DA2-8B-19B-M
    SFC-040DA2-8B-20B-M
    SFC-040DA2-8B-22B-M
    SFC-040DA2-9B-16B-M
    SFC-040DA2-9B-17B-M
    SFC-040DA2-9B-18B-M
    SFC-040DA2-9B-19B-M
    SFC-040DA2-9B-20B-M
    SFC-040DA2-9B-22B-M
    SFC-040DA2-9.525B-16B-M
    SFC-040DA2-9.525B-17B-M
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    轴孔径(加工完毕) D1
    (φ)
    轴孔径(加工完毕) D2
    (φ)
    全长W
    (mm)
    容许力矩范围
    (N・m)
    容许力矩
    (N・m)
    容许偏心
    (mm)
    容许偏心范围
    (mm)
    工作温度范围
    (℃)
    容许端振(±)
    (mm)
    转动惯量
    (kg・m2)
    外径
    (φ)

    ¥208.34起

    当天 51137.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    当天 51237.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    当天 51437.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    14天起 51537.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    10天起 51637.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    当天 61137.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    12天 61237.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    12天 61437.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    17天起 61537.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    14天起 61637.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    10天 6.351137.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    10天 6.351237.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    10天 6.351437.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    17天起 6.351537.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    17天起 6.351637.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    当天 71137.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    当天 71237.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    当天 71437.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    14天起 71537.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    14天起 71637.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    12天 81137.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    12天 81237.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    当天 81437.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    14天起 81537.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    14天起 81637.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    12天 91137.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    12天 91237.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    12天 91437.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    14天起 91537.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    14天起 91637.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    10天 9.5251137.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    10天 9.5251237.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    10天 9.5251437.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    14天起 9.5251537.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    14天起 9.5251637.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    12天 101137.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    12天 101237.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥208.34起

    当天 101437.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    14天起 101537.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    14天起 101637.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.29.45×10-634

    ¥702.18起

    14天起 111537.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.211.56×10-634

    ¥702.18起

    14天起 111637.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.211.56×10-634

    ¥702.18起

    17天起 121537.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.211.56×10-634

    ¥702.18起

    22天起 121637.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.211.56×10-634

    ¥702.18起

    18天起 141537.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.211.56×10-634

    ¥702.18起

    17天起 141637.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.211.56×10-634

    ¥263.88起

    10天 816485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.329.98×10-644

    ¥263.88起

    10天 817485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.329.98×10-644

    ¥263.88起

    10天 818485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.329.98×10-644

    ¥263.88起

    12天 819485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.329.98×10-644

    ¥983.03起

    17天起 820485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.329.98×10-644

    ¥983.03起

    17天起 822485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.329.98×10-644

    ¥263.88起

    10天 916485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.336.25×10-644

    ¥263.88起

    10天 917485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.336.25×10-644

    ¥263.88起

    10天 918485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.336.25×10-644

    ¥263.88起

    10天 919485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.336.25×10-644

    ¥983.03起

    14天起 920485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.336.25×10-644

    ¥983.03起

    14天起 922485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.336.25×10-644

    ¥263.88起

    10天 9.52516485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.336.25×10-644

    ¥263.88起

    10天 9.52517485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.336.25×10-644

    Loading...

    型号:

    • 226个备选型号

     复制

    原价:

    ¥208.34起

    价格:

    ¥208.34起

    参考单价:

    ¥208.34

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 A-Type SFC

    ¥ 208.34起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 A-Type SFC

    发货日: 当天

    直线轴承 LM型
    蒂业技凯(THK) [日本] 直线轴承 LM型

    发货日: 当天

    角接触球轴承 双列

    ¥ 59.98起

    恩斯克(NSK) [日本] 角接触球轴承 双列

    发货日: 当天起

    带扣环双轴承型 L尺寸选择型
    MISUMI 带扣环双轴承型 L尺寸选择型

    发货日: 当天起

    调整螺丝组件 内六角孔型
    MISUMI 调整螺丝组件 内六角孔型

    发货日: 当天起

    线性导向轴 直杆型
    MISUMI 线性导向轴 直杆型

    发货日: 3天起

    SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 B-Type SFC

    ¥ 163.88起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 B-Type SFC

    发货日: 当天起

    SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 A-Type SFC

    ¥ 163.88起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 A-Type SFC

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空