商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 轴孔径(加工完毕) D1
  2. 轴孔径(加工完毕) D2
  3. 全长W
  4. 容许力矩范围
  5. 容许力矩
  6. 容许偏心
  7. 容许偏心范围
  8. 外径
  9. 类型
  10. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有21个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 12
    • 14
  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 14
    • 15
    • 19
  • 全长W(mm)

    • 37.8
    • 48
    • 59.8
  • 容许力矩范围(N・m)

    • 1.01~3.00
    • 3.01~5.00
    • 5.01~10.00
    • 20.01~50.00
  • 容许力矩(N・m)

    • 5
    • 10
    • 25
  • 容许偏心(mm)

    • 0.18
    • 0.24
    • 0.28
  • 容许偏心范围(mm)

    • 0.02~0.2
    • 0.21~0.40
  • 外径(φ)

    • 34
    • 44
    • 56
  • 类型

    • SFC-□□□DA2-M
  • 按发货日筛选

    SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 A-Type SFC

    原价 :

    ¥ 208.34起

    价格(不含税):

    ¥ 208.34起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 208.34

    原价 :

    208.34

    价格(不含税):

    ¥ 208.34起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 208.34

    信息 :

    【特长/特性】高扭转刚性,高扭矩,高精度,高耐久性,无齿隙,低惯性力矩,小型
    【用途】适用于伺服马达/步进马达/编码器
    【种类】簧片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】伺服马达/步进马达/编码器

    展开

    型号 :

    • 21个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 5
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 5 全长W(mm) 37.8
    用途 伺服电机 / 步进电机 / 编码器 容许力矩范围(N・m) 1.01~3.00
    特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 最高转速范围(r/min) 4001~10000
    主体材质 铝合金 容许力矩(N・m) 5
    容许偏角(deg) 1(单侧) 容许偏心(mm) 0.18
    容许偏心范围(mm) 0.02~0.2 最高转速(r/min) 10000
    膜片部材质 不锈钢 工作温度范围(℃) -30~100
    容许端振(±)(mm) 0.2 转动惯量(kg・m2) 7.43×10<sup>-6</sup>
    外径(φ) 34
    【特长/特性】高扭转刚性,高扭矩,高精度,高耐久性,无齿隙,低惯性力矩,小型
    【用途】适用于伺服马达/步进马达/编码器
    【种类】簧片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】伺服马达/步进马达/编码器

    基本信息

    种类 膜片型 用途 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
    特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 最高转速范围(r/min) 4001~10000
    主体材质 铝合金 容许偏角(deg) 1(单侧)
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
     
    型号
    SFC-030DA2-5B-5B-M
    SFC-030DA2-5B-6B-M
    SFC-030DA2-5B-7B-M
    SFC-030DA2-5B-8B-M
    SFC-030DA2-5B-9B-M
    SFC-030DA2-5B-10B-M
    SFC-030DA2-6B-7B-M
    SFC-030DA2-6B-8B-M
    SFC-030DA2-6B-9B-M
    SFC-030DA2-6B-10B-M
    SFC-030DA2-7B-7B-M
    SFC-030DA2-7B-8B-M
    SFC-030DA2-7B-9B-M
    SFC-030DA2-7B-10B-M
    SFC-030DA2-8B-8B-M
    SFC-040DA2-12B-14B-M
    SFC-040DA2-12B-15B-M
    SFC-040DA2-14B-14B-M
    SFC-040DA2-14B-15B-M
    SFC-050DA2-12B-19B-M
    SFC-050DA2-14B-19B-M
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    轴孔径(加工完毕) D1
    (φ)
    轴孔径(加工完毕) D2
    (φ)
    全长W
    (mm)
    容许力矩范围
    (N・m)
    容许力矩
    (N・m)
    容许偏心
    (mm)
    容许偏心范围
    (mm)
    工作温度范围
    (℃)
    容许端振(±)
    (mm)
    转动惯量
    (kg・m2)
    外径
    (φ)

    ¥208.34起

    当天 5537.81.01~3.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 5637.81.01~3.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 5737.81.01~3.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 5837.81.01~3.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 5937.81.01~3.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 51037.81.01~3.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 6737.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 6837.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 6937.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 61037.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 7737.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 7837.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 7937.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 71037.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥208.34起

    当天 8837.83.01~5.0050.180.02~0.2-30~1000.27.43×10-634

    ¥263.88起

    当天 1214485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.329.98×10-644

    ¥263.88起

    当天 1215485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.329.98×10-644

    ¥263.88起

    当天 1414485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.329.98×10-644

    ¥263.88起

    当天 1415485.01~10.00100.240.21~0.40-30~1000.329.98×10-644

    ¥366.67起

    当天 121959.820.01~50.00250.280.21~0.40-30~1000.498.34×10-656

    ¥366.67起

    当天 141959.820.01~50.00250.280.21~0.40-30~1000.498.34×10-656

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 21个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 208.34起

    价格 :

    ¥ 208.34起

    参考单价 :

    ¥ 208.34

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 B-Type SFC

    ¥ 208.34起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 B-Type SFC

    发货日: 当天起

    SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 C-Type SFC

    ¥ 197.23起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 C-Type SFC

    发货日: 当天起

    SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 C-Type SFC

    ¥ 145.83起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 C-Type SFC

    发货日: 当天起

    SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 A-Type SFC

    ¥ 163.88起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 A-Type SFC

    发货日: 当天

    膜片式联轴器 带毂双膜片型

    ¥ 263.70起

    崧诚精密(SCH) [中国台湾] 膜片式联轴器 带毂双膜片型

    发货日: 当天

    SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 B-Type SFC

    ¥ 163.88起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 B-Type SFC

    发货日: 当天起

    联轴器 多节胀套膜片型 DCFP (对应LK9-WP)

    ¥ 852.39起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 多节胀套膜片型 DCFP (对应LK9-WP)

    发货日: 当天

    联轴器  膜片式夹持型
    MISUMI 联轴器 膜片式夹持型

    发货日: 11天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空