商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 轴孔径(加工完毕) D1
  2. 轴孔径(加工完毕) D2
  3. 全长W
  4. 容许力矩范围
  5. 特长
  6. 容许力矩
  7. 容许偏角
  8. 外径
  9. 类型
  10. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有437个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.525
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
    • 38
    • 40
    • 42
    • 45
  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.525
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
    • 38
    • 40
    • 42
    • 45
  • 全长W(mm)

    • 16.7
    • 19.35
    • 23.15
    • 23.4
    • 27.3
    • 34
    • 43.4
    • 53.6
    • 68
    • 68.3
    • 69.8
  • 容许力矩范围(N・m)

    • 0.05~1.00
    • 1.01~3.00
    • 3.01~5.00
    • 5.01~10.00
    • 20.01~50.00
    • 50.01~100.00
    • 100~500以下
  • 特长

    • 高抗扭刚度
    • 高扭矩
    • 高精度
    • 高耐久性
    • 零背隙
    • 转动惯量低
    • 振动吸收
  • 容许力矩(N・m)

    • 0.6
    • 1
    • 2
    • 4
    • 5
    • 8
    • 10
    • 25
    • 60
    • 100
    • 180
    • 250
  • 容许偏角(deg)

    • 0.5
    • 1
  • 外径(φ)

    • 16
    • 19
    • 26
    • 29
    • 34
    • 39
    • 44
    • 56
    • 68
    • 82
    • 94
    • 104
  • 类型

    • SFC-□□□SA2-M
  • 按发货日筛选

    根据数量多少打折

    产品目录

    SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 C-Type SFC

    原价 :

    ¥145.83起

    价格(不含税):

    ¥145.83起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥145.83

    原价 :

    145.83

    价格(不含税):

    ¥145.83起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥145.83

    信息 :

    【特长/特性】高扭转刚性,高扭矩,高精度,高耐久性,无齿隙,低惯性力矩,小型
    【用途】适用于伺服马达/步进马达/编码器
    【种类】簧片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】伺服马达/步进马达/编码器

    展开

    型号 :

    • 437个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 3
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 4 全长W(mm) 16.7
    用途 伺服电机 / 步进电机 / 编码器 容许力矩范围(N・m) 0.05~1.00
    特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收 最高转速范围(r/min) 4001~10000
    主体材质 铝合金 容许力矩(N・m) 0.6
    容许偏角(deg) 0.5 容许偏心(mm) 0.02
    容许偏心范围(mm) 0.02~0.2 最高转速(r/min) 10000
    膜片部材质 不锈钢 工作温度范围(℃) -30~100
    容许端振(±)(mm) 0.05 转动惯量(kg・m2) 0.26×10<sup>-6</sup>
    外径(φ) 16
    【特长/特性】高扭转刚性,高扭矩,高精度,高耐久性,无齿隙,低惯性力矩,小型
    【用途】适用于伺服马达/步进马达/编码器
    【种类】簧片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】伺服马达/步进马达/编码器

    基本信息

    种类 膜片型 用途 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
    最高转速范围(r/min) 4001~10000 主体材质 铝合金
    容许偏心(mm) 0.02 容许偏心范围(mm) 0.02~0.2
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
     
    型号
    SFC-005SA2-3B-4B-M
    SFC-005SA2-3B-5B-M
    SFC-005SA2-3B-6B-M
    SFC-005SA2-4B-4B-M
    SFC-005SA2-4B-5B-M
    SFC-005SA2-4B-6B-M
    SFC-005SA2-5B-5B-M
    SFC-005SA2-5B-6B-M
    SFC-005SA2-6B-6B-M
    SFC-010SA2-3B-3B-M
    SFC-010SA2-3B-4B-M
    SFC-010SA2-3B-5B-M
    SFC-010SA2-3B-6B-M
    SFC-010SA2-3B-6.35B-M
    SFC-010SA2-3B-7B-M
    SFC-010SA2-3B-8B-M
    SFC-010SA2-4B-4B-M
    SFC-010SA2-4B-5B-M
    SFC-010SA2-4B-6B-M
    SFC-010SA2-4B-6.35B-M
    SFC-010SA2-4B-7B-M
    SFC-010SA2-4B-8B-M
    SFC-010SA2-5B-5B-M
    SFC-010SA2-5B-6B-M
    SFC-010SA2-5B-6.35B-M
    SFC-010SA2-5B-7B-M
    SFC-010SA2-5B-8B-M
    SFC-010SA2-6B-6B-M
    SFC-010SA2-6B-6.35B-M
    SFC-010SA2-6B-7B-M
    SFC-010SA2-6B-8B-M
    SFC-010SA2-6.35B-6.35B-M
    SFC-010SA2-6.35B-7B-M
    SFC-010SA2-6.35B-8B-M
    SFC-010SA2-7B-7B-M
    SFC-010SA2-7B-8B-M
    SFC-010SA2-8B-8B-M
    SFC-020SA2-4B-4B-M
    SFC-020SA2-4B-5B-M
    SFC-020SA2-4B-6B-M
    SFC-020SA2-4B-6.35B-M
    SFC-020SA2-4B-7B-M
    SFC-020SA2-4B-8B-M
    SFC-020SA2-4B-9B-M
    SFC-020SA2-4B-9.525B-M
    SFC-020SA2-4B-10B-M
    SFC-020SA2-4B-11B-M
    SFC-020SA2-5B-5B-M
    SFC-020SA2-5B-6B-M
    SFC-020SA2-5B-6.35B-M
    SFC-020SA2-5B-7B-M
    SFC-020SA2-5B-8B-M
    SFC-020SA2-5B-9B-M
    SFC-020SA2-5B-9.525B-M
    SFC-020SA2-5B-10B-M
    SFC-020SA2-5B-11B-M
    SFC-020SA2-6B-6B-M
    SFC-020SA2-6B-6.35B-M
    SFC-020SA2-6B-7B-M
    SFC-020SA2-6B-8B-M
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    轴孔径(加工完毕) D1
    (φ)
    轴孔径(加工完毕) D2
    (φ)
    全长W
    (mm)
    容许力矩范围
    (N・m)
    特长 容许力矩
    (N・m)
    容许偏角
    (deg)
    工作温度范围
    (℃)
    容许端振(±)
    (mm)
    转动惯量
    (kg・m2)
    外径
    (φ)

    ¥546.94起

    14天起 3416.70.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收0.60.5-30~1000.050.26×10-616

    ¥328.17起

    14天起 3516.70.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收0.60.5-30~1000.050.26×10-616

    ¥328.17起

    22天起 3616.70.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收0.60.5-30~1000.050.26×10-616

    ¥328.17起

    13天起 4416.70.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收0.60.5-30~1000.050.26×10-616

    ¥328.17起

    13天起 4516.70.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收0.60.5-30~1000.050.26×10-616

    ¥328.17起

    9天起 4616.70.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收0.60.5-30~1000.050.26×10-616

    ¥328.17起

    13天起 5516.70.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收0.60.5-30~1000.050.26×10-616

    ¥328.17起

    9天起 5616.70.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收0.60.5-30~1000.050.26×10-616

    ¥328.17起

    9天起 6616.70.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收0.60.5-30~1000.050.26×10-616

    ¥449.39起

    14天起 3319.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥449.39起

    14天起 3419.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    14天起 3519.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    14天起 3619.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    14天起 36.3519.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    14天起 3719.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    9天起 3819.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    13天起 4419.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    9天起 4519.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    13天起 4619.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    10天起 46.3519.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    13天起 4719.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    9天起 4819.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    9天起 5519.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    13天起 5619.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    14天起 56.3519.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    13天起 5719.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    9天起 5819.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    13天起 6619.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    13天起 66.3519.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    13天起 6719.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    13天起 6819.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    13天起 6.356.3519.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥449.39起

    14天起 6.35719.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    9天起 6.35819.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    13天起 7719.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    13天起 7819.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥269.04起

    9天起 8819.350.05~1.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收11-30~1000.10.58×10-619

    ¥518.86起

    17天起 4423.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥518.86起

    17天起 4523.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥518.86起

    17天起 4623.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥518.86起

    17天起 46.3523.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥518.86起

    17天起 4723.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥518.86起

    17天起 4823.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥518.86起

    17天起 4923.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥518.86起

    17天起 49.52523.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥518.86起

    17天起 41023.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥518.86起

    17天起 41123.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥145.83起

    10天 5523.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥145.83起

    10天 5623.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥145.83起

    10天 56.3523.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥145.83起

    10天 5723.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥145.83起

    10天 5823.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥145.83起

    10天 5923.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥145.83起

    10天 59.52523.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥145.83起

    10天 51023.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥518.86起

    14天起 51123.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥145.83起

    10天 6623.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥145.83起

    10天 66.3523.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥145.83起

    10天 6723.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    ¥145.83起

    10天 6823.151.01~3.00高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 振动吸收21-30~1000.152.39×10-626

    Loading...

    型号 :

    • 437个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥145.83起

    价格 :

    ¥145.83起

    参考单价 :

    ¥145.83

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 C-Type SFC

    ¥ 197.23起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 C-Type SFC

    发货日: 当天起

    联轴器 微刚性 夹紧螺丝固定型 SADC/SSDC

    ¥ 50.91起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 微刚性 夹紧螺丝固定型 SADC/SSDC

    发货日: 当天起

    带沉孔聚氨酯 -长度指定型-
    MISUMI 带沉孔聚氨酯 -长度指定型-

    发货日: 7天起

    链式联轴器
    MISUMI 链式联轴器

    发货日: 7天起

    轴承座组件 T型
    MISUMI 轴承座组件 T型

    发货日: 当天起

    调整螺栓  六角型  标准型
    MISUMI 调整螺栓 六角型 标准型

    发货日: 3天

    深沟球轴承
    斯凯孚(SKF) [瑞典] 深沟球轴承

    发货日: 当天起

    高扭矩同步带轮  S8M型
    MISUMI 高扭矩同步带轮 S8M型

    发货日: 3天起

    直线轴承 标准型 直柱型
    MISUMI 直线轴承 标准型 直柱型

    发货日: 当天起

    线性导向轴 两端内螺纹型
    MISUMI 线性导向轴 两端内螺纹型

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空