商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 轴孔径(加工完毕) D1
  2. 轴孔径(加工完毕) D2
  3. 外径A
  4. 全长W
  5. 容许力矩范围
  6. 容许力矩
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有27个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 19
  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    • 11
    • 12
    • 14
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
  • 外径A(φ)

    • 34
    • 44
    • 56
  • 全长W(mm)

    • 27.3
    • 34
    • 43.4
  • 容许力矩范围(N・m)

    • 3.01~5.00
    • 10.01~20.00
    • 20.01~50.00
  • 容许力矩(N・m)

    • 5
    • 12
    • 25
  • 类型

    • SFCSA2-M
  • 按发货日筛选

    发货时间

    SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 B-Type SFC

    原价:

    ¥163.88起

    价格(不含税):

    ¥163.88起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥163.88

    原价:

    163.88

    价格(不含税):

    ¥163.88起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥163.88

    信息:

    【特长/特性】高扭转刚性,高扭矩,高精度,高耐久性,无齿隙,低惯性力矩,小型。
    【用途】适用于伺服马达/步进马达/编码器。
    【种类】簧片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】伺服马达/步进马达/编码器

    展开

    型号:

    • 27个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 5
    轴孔径(加工完毕) D2(φ) 11 外径A(φ) 34
    全长W(mm) 27.3 用途 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
    容许力矩范围(N・m) 3.01~5.00 特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 小型
    容许偏差 偏角 / 偏心 / 端振 最高转速范围(r/min) 4001~10000
    主体材质 铝合金 容许力矩(N・m) 5
    容许偏角(deg) 1 容许偏心(mm) 0.02
    分类 联轴器主体 容许偏心范围(mm) 0.02~0.2
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
    工作温度范围(℃) -30~100 容许端振(±)(mm) 0.2
    转动惯量(kg・m2) 6.09×10<sup>-6</sup>
    【特长/特性】高扭转刚性,高扭矩,高精度,高耐久性,无齿隙,低惯性力矩,小型。
    【用途】适用于伺服马达/步进马达/编码器。
    【种类】簧片型
    【主体材质】铝合金
    【固定方式】夹紧螺丝固定型
    【适用电机】伺服马达/步进马达/编码器

    基本信息

    种类 膜片型 用途 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
    特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高精度 / 高耐久性 / 零背隙 / 转动惯量低 / 小型 容许偏差 偏角 / 偏心 / 端振
    最高转速范围(r/min) 4001~10000 主体材质 铝合金
    容许偏角(deg) 1 容许偏心(mm) 0.02
    分类 联轴器主体 容许偏心范围(mm) 0.02~0.2
    最高转速(r/min) 10000 膜片部材质 不锈钢
     
    型号
    SFC-030SA2-5B-11B-M
    SFC-030SA2-5B-12B-M
    SFC-030SA2-5B-14B-M
    SFC-030SA2-6B-12B-M
    SFC-030SA2-7B-11B-M
    SFC-030SA2-7B-12B-M
    SFC-030SA2-7B-14B-M
    SFC-030SA2-8B-11B-M
    SFC-030SA2-8B-14B-M
    SFC-030SA2-9B-11B-M
    SFC-030SA2-9B-12B-M
    SFC-030SA2-9B-14B-M
    SFC-030SA2-10B-14B-M
    SFC-040SA2-12B-19B-M
    SFC-040SA2-15B-19B-M
    SFC-050SA2-10B-20B-M
    SFC-050SA2-12B-22B-M
    SFC-050SA2-12B-24B-M
    SFC-050SA2-14B-22B-M
    SFC-050SA2-14B-25B-M
    SFC-050SA2-15B-25B-M
    SFC-050SA2-16B-25B-M
    SFC-050SA2-17B-20B-M
    SFC-050SA2-17B-22B-M
    SFC-050SA2-17B-24B-M
    SFC-050SA2-17B-25B-M
    SFC-050SA2-19B-25B-M
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    轴孔径(加工完毕) D1
    (φ)
    轴孔径(加工完毕) D2
    (φ)
    外径A
    (φ)
    全长W
    (mm)
    容许力矩范围
    (N・m)
    容许力矩
    (N・m)
    工作温度范围
    (℃)
    容许端振(±)
    (mm)
    转动惯量
    (kg・m2)

    ¥163.88起

    当天 5113427.33.01~5.005-30~1000.26.09×10-6

    ¥163.88起

    当天 5123427.33.01~5.005-30~1000.26.09×10-6

    ¥163.88起

    当天 5143427.33.01~5.005-30~1000.26.09×10-6

    ¥163.88起

    当天 6123427.33.01~5.005-30~1000.26.09×10-6

    ¥163.88起

    当天 7113427.33.01~5.005-30~1000.26.09×10-6

    ¥163.88起

    当天 7123427.33.01~5.005-30~1000.26.09×10-6

    ¥163.88起

    当天 7143427.33.01~5.005-30~1000.26.09×10-6

    ¥163.88起

    当天 8113427.33.01~5.005-30~1000.26.09×10-6

    ¥163.88起

    当天 8143427.33.01~5.005-30~1000.26.09×10-6

    ¥163.88起

    当天 9113427.33.01~5.005-30~1000.26.09×10-6

    ¥163.88起

    当天 9123427.33.01~5.005-30~1000.26.09×10-6

    ¥163.88起

    当天 9143427.33.01~5.005-30~1000.26.09×10-6

    ¥163.88起

    当天 10143427.33.01~5.005-30~1000.26.09×10-6

    ¥197.23起

    当天 1219443410.01~20.0012-30~1000.32.255×10-5

    ¥197.23起

    当天 1519443410.01~20.0012-30~1000.32.255×10-5

    ¥273.62起

    当天 10205643.420.01~50.0025-30~1000.47.626×10-5

    ¥273.62起

    2天 12225643.420.01~50.0025-30~1000.47.626×10-5

    ¥273.62起

    当天 12245643.420.01~50.0025-30~1000.47.626×10-5

    ¥273.62起

    当天 14225643.420.01~50.0025-30~1000.47.626×10-5

    ¥273.62起

    当天 14255643.420.01~50.0025-30~1000.47.626×10-5

    ¥273.62起

    当天 15255643.420.01~50.0025-30~1000.47.626×10-5

    ¥273.62起

    当天 16255643.420.01~50.0025-30~1000.47.626×10-5

    ¥273.62起

    当天 17205643.420.01~50.0025-30~1000.47.626×10-5

    ¥273.62起

    当天 17225643.420.01~50.0025-30~1000.47.626×10-5

    ¥273.62起

    当天 17245643.420.01~50.0025-30~1000.47.626×10-5

    ¥273.62起

    当天 17255643.420.01~50.0025-30~1000.47.626×10-5

    ¥273.62起

    当天 19255643.420.01~50.0025-30~1000.47.626×10-5

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 27个备选型号

     复制

    原价:

    ¥163.88起

    价格:

    ¥163.88起

    参考单价:

    ¥163.88

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 B-Type SFC

    ¥ 208.34起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 B-Type SFC

    发货日: 当天起

    Σ7系列伺服电机(SGM7J小容量・中惯量系列)
    安川(YASKAWA) [日本] Σ7系列伺服电机(SGM7J小容量・中惯量系列)

    发货日: 当天起

    SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 A-Type SFC

    ¥ 208.34起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 A-Type SFC

    发货日: 当天起

    SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 C-Type SFC

    ¥ 197.23起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金双膜片式 C-Type SFC

    发货日: 当天起

    SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 A-Type SFC

    ¥ 163.88起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 A-Type SFC

    发货日: 当天

    SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 C-Type SFC

    ¥ 145.83起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SERVOFLEX联轴器 铝合金单膜片式 C-Type SFC

    发货日: 当天起

    STARFLEX联轴器 硬度97·牢配合型 止动螺丝型 ALS

    ¥ 74.54起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] STARFLEX联轴器 硬度97·牢配合型 止动螺丝型 ALS

    发货日: 当天起

    SPRFLEX联轴器 单一结构爪形联轴器 AL机型

    ¥ 57.14起

    三木普利(MIKI PULLEY) [日本] SPRFLEX联轴器 单一结构爪形联轴器 AL机型

    发货日: 当天起

    联轴器 经济型 单节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKC (LK18-CK)

    ¥ 90.65起

    广州菱科(COUP-LINK) [中国] 联轴器 经济型 单节膜片式夹紧螺丝固定型 带键槽 DABKC (LK18-CK)

    发货日: 当天起

    联轴器 梅花式定位螺丝固定型 SJC系列

    ¥ 56.00起

    成一机工(SUNGIL) [韩国] 联轴器 梅花式定位螺丝固定型 SJC系列

    发货日: 当天起

    联轴器 膜片式夹持型
    MISUMI 联轴器 膜片式夹持型

    发货日: 11天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空